• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor fotoelektrik
  4. Semua sensor fotoelektrik
  5. OMH553

Photoelectric distance sensor

OMH553

OMHLF8KG/IO-Link/US

Photoelectric distance sensor

OMH553

OMHLF8KG/IO-Link/US

  • Visualisation of the distance value via IO-Link
  • Convenient operation via buttons or parameter setting via IO-Link
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Karakteristik produk
Tipe cahaya cahaya merah
Kelas perlindungan laser 1
Casing persegi panjang
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...30 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus)
Konsumsi arus [mA] < 30
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Waktu penundaan pengaktifan [s] < 0.3
Tipe cahaya cahaya merah
Panjang gelombang [nm] 630
Tipe masa pakai [h] 50000
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah input digital: 1; Jumlah output digital: 1; Jumlah output analog: 1
Input
Input Laser Aktif/Nonaktif
Jumlah input digital 1
Output
Jumlah total output 2
Desain kelistrikan PNP/NPN; (dapat ditentukan parameternya)
Jumlah output digital 1
Fungsi output biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2.2
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 100
Frekuensi peralihan DC [Hz] 200
Catatan tentang frekuensi peralihan [Hz]
standar
Jumlah output analog 1
Output arus analog [mA] 4...20; (IEC61131-2)
Beban maks. [Ω] 500
Output tegangan analog [V] 0...10; (IEC 61131-2)
Resistensi beban min. [Ω] 5000
Pelindung hubung singkat ya
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Jangkauan yang dapat disesuaikan ya
Diameter titik cahaya maks. [mm] 1
Dimensi titik cahaya mengacu pada pada jangkauan maksimum
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran [m] 0.05...0.2; (6...90% remisi)
Akurasi/deviasi
Kompensasi suhu ya
Kemampuan pengulangan [mm] 0.1
Kesalahan linearitas output analog [%] ±0,07
Resolusi [mm] 0,05
Catatan tentang akurasi/deviasi Nilai yang ditunjukkan dicapai setelah waktu pemanasan 20 menit.
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter histeresis/jendela/2 titik; Penunda pengaktifan dan penonaktifan; operasi pengaktifan; Fungsi adaptasi; filter; mode light-on/dark-on; penonaktifan laser; Tipe operasi
Interface
Interface komunikasi IO-Link
Tipe transmisi COM2 (38,4 kBaud)
Revisi O-Link 1.1
Standar SDCI IEC 61131-9
Profil Measuring and Switching Sensor, 1 channel, Identification and Diagnosis, Sensor Control, Teach two value, Locator, ProductURI
Mode SIO ya
Tipe port master yang diperlukan A
Waktu siklus proses min. [ms] 3.2
Data proses IO-Link (bersiklus)
fungsi panjang bit
nilai proses 16
status perangkat 4
informasi peralihan binari 2
Fungsi IO-Link (tidak bersiklus) tag spesifik aplikasi; Penghitung jam pengoperasian
DeviceID yang didukung
Tipe operasi DeviceID
default 1608
Catatan
Untuk informasi lebih lanjut, lihat file PDF IODD di bagian "Download"
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] 0...60
Suhu penyimpanan [°C] -10...65
Perlindungan IP 65; IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / plastik
8 kV AD / logam
EN 61000-4-3 HF dipancarkan 10 V/m
EN 61000-4-6 HF dihantarkan 10 V
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 55011 kelas B
Ketahanan terhadap getaran
EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz 1 mm amplitudo, periode osilasi 5 menit, 30 menit per sumbu pada resonansi atau 55 Hz
Tahan guncangan
EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 mdtk setengah sinus; 3 guncangan masing-masing di setiap arah dari 3 sumbu koordinat
Kelas perlindungan laser 1
Catatan tentang perlindungan laser
Perhatian: cahaya laser
kelas laser: 1
EN/IEC 60825-1 2007
EN/IEC 60825-1 2014
Sesuai dengan 21 CFR 1040 kecuali untuk deviasi berdasarkan Pemberitahuan Laser No. 50, per Juni 2007.
MTTF [ANN] 552
Persetujuan UL
suplai tegangan Class 2
Data teknis
Berat [g] 127.5
Casing persegi panjang
Dimensi [mm] 51 x 51 x 17
Material casing: seng tuang; lensa depan: plastik
Torsi pengencangan [Nm] 5
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 LED, kuning
tegangan suplai 1 LED, hijau
Mode pengoperasian 4 LED, putih
Fungsi adaptasi ya
Keterangan
Keterangan
tegangan pengoperasian "kelas suplai 2" menurut cULus
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A