gateway ISOBUS
CR3122
ISOBUS Gateway/VT+TC
gateway ISOBUS
CR3122
ISOBUS Gateway/VT+TC
- Comunicazione sicura tra attrezzatura e trattore
- Dynamic target value control and documentation via the TaskController (TC)
- Configurazione semplice tramite CODESYS utilizzando librerie ISOBUS
- Implementazione facile e veloce senza costi di licenza aggiuntivi
- Certificato dall’associazione AEF (Agricultural Industry Electronics Foundation)
Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 12...27 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 11...48 |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | CAN |
---|---|
Numero delle interfacce CAN | 2 |
Velocità di trasmissione | 250 (125...1000) kBaud |
---|---|
Interfaccia | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
Impedenza di terminazione | si; (interno ; 120 Ohm; non disattivabile) |
Velocità di trasmissione | 250 kBaud |
---|---|
Interfaccia | CAN Interface ISO 11783 |
Impedenza di terminazione | no |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] | 184,95 |
---|---|
Tipo di montaggio | montaggio in superficie / integrato |
Dimensioni [mm] | 72 x 104 x 29 |
Materiali | Corpo: PA 12 nero |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Hardware
Processore | ARM Cortex M4 32 bit |
---|---|
Memoria programma | 1,5 MB Flash |
Memoria | RAM: 320 kB FRAM: 16 kB |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - CAN
Connettore: 1 x M12; codifica: A |
Collegamento elettrico - ISOBUS
Connettore: 1 x M12; codifica: A |