• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. オープンエンドコネクタケーブル
  4. コネクタ(ソケット)
  5. E70451

コネクタ(ソケット)

E70451

Edge-Gateway/Power cable

コネクタ(ソケット)

E70451

Edge-Gateway/Power cable

一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
アプリケーション
アプリケーション edgeGateway用電源
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 8~32
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -30~85
保護構造 IP 65
機械的仕様
重量 [g] 236
材質 PBT GF20
備考
梱包数 1 個
電気接続
接続 ケーブル: 5 m, 塩化ビニール (PVC), FLRY-B, 0.75 mm²