• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. プログラミング通信ケーブル
  4. プログラミング通信ケーブル
  5. EC2099

USB接続ケーブル

EC2099

R360/Cable/PDM_NG-USB

USB接続ケーブル

EC2099

R360/Cable/PDM_NG-USB

  • ディスプレイと診断モジュールを高い信頼性で接続
  • 制御盤またはダッシュボードへの取付け用USBソケット付き
  • モバイルマシンおよび車両で使用
  • 高い保護等級のUSBソケット用保護キャップ
  • 産業アプリケーションの制御盤設置用
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
アプリケーション
特長 シールドケーブル
仕様 プロセスおよびダイアログモジュール用 PDM360 NG
アプリケーション USBソケット: コントロールパネルまたは ダッシュボードへの取付け用
使用環境条件
保護構造 IP 67
機械的仕様
重量 [g] 93.55
アクセサリ
付属品
カバーキャップ: IP 67, USBソケット用
備考
梱包数 1 個
電気接続 - プラグ
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: B
電気接続
接続 ケーブル: 1.5 m, 塩化ビニール (PVC), 黒, Ø 5 mm, シールド, 捻り形, 5 x 0.25 mm² / AWG 24
電気接続 - ソケット
コネクタ式: 1 x USB