- 製品
- センサ
- 流量センサ
- 圧縮空気・産業ガス用消費量測定システム
- SDG850
圧縮空気流量センサ
SDG850
SDG8"/METRIS PB DN200
製品特性
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2, アナログ出力: 1 | ||
---|---|---|---|
測定範囲 |
|
||
プロセス接続 | フランジ DN200 適合規格:DIN EN 10220 |
アプリケーション
アプリケーション | 工業用アプリケーション |
---|---|
媒体 | 圧縮空気 |
媒体温度 [°C] | -10~60 |
最小破壊圧力 [MPa] | 6.4 |
最大許容圧力 [MPa] | 1.6 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~30, (SELV/PELV規格) |
---|---|
消費電流 [mA] | < 80 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [s] | 1 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2, アナログ出力: 1 |
---|
入力
入力 | カウンタリセット |
---|
出力
出力信号 | スイッチング信号, アナログ信号, パルス信号, IO-Link, (設定可能) |
---|---|
電気仕様 | PNP/NPN |
デジタル出力 | 2 |
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 150, (各出力) |
アナログ出力 | 1 |
電流出力 [mA] | 4~20, (スケーリング可能) |
最大負荷 [Ω] | 500 |
パルス出力 | 積算流量 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 |
|
||
---|---|---|---|
表示範囲 |
|
||
ステップ |
|
表示範囲 [bar] | -1~20 |
---|---|
分解能 [bar] | 0.05 |
測定範囲 |
|
||
---|---|---|---|
表示範囲 |
|
||
スイッチポイント SP |
|
||
パルス設定値 |
|
||
ステップ |
|
||
パルス長 [s] | 0.002~2 |
測定範囲 |
|
||
---|---|---|---|
表示範囲 |
|
||
分解能 |
|
||
スイッチポイント SP |
|
||
リセットポイント rP |
|
||
アナログスタートポイント |
|
||
アナログエンドポイント |
|
||
ステップ |
|
精度 / 誤差
精度 | クラス141: ± (3 % MW + 0.3 % MEW), クラス344: ± (6 % MW + 0.6 % MEW) ; ISO 8573-1:2010準拠の空気品質, 標準条件: 入口側直管部 >= 302 cm 出口側直管部 >= 51 cm, 標準温度: 18..26 °C, 標準流量 73~7896 m³/h, (標準流量 DIN_ISO_2533 15 °C , 1013.25 mbar, 0 % r.H.) |
---|
繰返し精度 [%; 設定値] | ± 0.2 |
---|---|
総合精度 [%; 設定値] | < ± 0.5, (BFSL = Best Fit Straight Line (最良適合直線)) |
スパン誤差 [% MEW / 10 K] | ± 0.3 |
ゼロ点誤差 [% MEW / 10 K] | ± 0.1 |
精度 [K] | ± 0.5, (最大測定範囲の流量時) |
---|
応答時間
応答時間 [s] | 0.1, (dAP = 0) |
---|---|
プロセスダンピング値dAP [s] | 0~5 |
応答時間 [s] | 0.05 |
---|
応答速度 T05 / T09 [s] | T09 = 0.5 |
---|
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 | ヒステリシス/ウインド, ノーマルオープン / ノーマルクローズ, 電流/パルス出力, ディスプレイ回転可能, 表示単位, 積算流量計 |
---|
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link リビジョン | 1.1 | ||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 CDV | ||||
プロファイル | Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
SIOモード | 有 | ||||
必要とするマスタポートのタイプ | A | ||||
プロセスデータ: アナログ | 8 | ||||
プロセスデータ: バイナリー | 2 | ||||
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 7.2 | ||||
サポートされるDeviceID |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | 0~60 |
---|---|
保存温度 [°C] | -20~85 |
最大相対湿度 [%] | 90 |
保護構造 | IP 65, IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||
---|---|---|---|
振動耐性 |
|
||
MTTF [年] | 167 | ||
圧力機器指令 | Modul A, PED 流体グループ2に使用可能, 流体グループ1はご相談ください。 |
機械的仕様
重量 [g] | 37790 |
---|---|
材質 | PBT+PC-GF30, PPS GF40, ステンレス 1.4301 (SUS304), ステンレス 1.4305 (SUS303), ステンレス 1.4404 (SUS316L), FKM |
媒体接触部の材質 | ステンレス 1.4301 (SUS304), ステンレス 1.4404 (SUS316L), FKM , セラミック ガラス(不活性化処理), PPS GF40, Al2O3 (アルミナセラミック), アクリレート, 測定用配管部: 鋼鉄 電気的に接続 |
プロセス接続 | フランジ DN200 適合規格:DIN EN 10220 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
備考 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|