• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 특수이동기계용 시스템
  3. IO 모듈
  4. 옵션으로 프로그래밍 기능과 M12 또는 DEUTSCH 커넥터를 보유한 디바이스
  5. CR2040

특수이동차량용 입력 모듈

CR2040

ioControl/In 16/M12

특수이동차량용 입력 모듈

CR2040

ioControl/In 16/M12

  • 센서 및 액추에이터의 분산된 연결
  • 다양한 기능을 갖춘 설정 가능한 입력 채널
  • 다양한 커뮤니케이션 작업을 위한 고성능 CAN 인터페이스
  • CODESYS로 IEC 61131-3에 맞게 프로그래밍 가능
  • 모바일 기기의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
  • ce
  • ukca
  • e1
어플리케이션
특수성(시스템) 금으로 도금한 접속점
전기적 데이터
동작 전압 [V] 8...32 DC
정격전압 DC [V] 12 / 24
전류소모 [mA] 188; (24 V DC: 105 mA; 최대: 300 mA)
양극성 전환 방지 yes
과 전압 제어장치 yes; (36 V: t ≤ 10 s)
입력 / 출력
총 입력 및 출력 수 16
입력부 및 출력부 수효 디지털 입력 수: 16; 아날로그 입력 수: 8; 주파수 입력 수: 4; 저항기 입력 수: 4
입력
입력의 전체 번호 16
주파수 입력 수 4
저항기 입력 수 4
디지털 입력 수 16
아날로그 입력 수 8
아날로그 입력 (전류) [mA] 0...20
아날로그 입력 (전압) [V] 0...32
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 CODESYS 2.3
IEC 61131-3를 준수한 PLC 기능 yes
인터페이스
통신 인터페이스 CAN
CAN 인터페이스 수 2
전송 속도 20 kBit/s... 1 MBit/s
기록문(프로토콜) CANopen; SAE J1939; 무료 프로토콜
프로파일 CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4
인터페이스 CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898
공장설정
CAN1: 250 kBit/s
CAN2: 250 kBit/s
작동 조건
주변온도 [°C] -40...85
저장온도 [°C] -40...85
최대 상대 공기습도 [%] 90; (비응축)
해수면보다 높은 최대 높이 [m] 2000
보호등급 IP 65; IP 67
오염정도 2
테스트 / 인증서
EMC
UN/ECE-R10 소음방출 및 소음방해 100 V/m
DIN EN 61000-6-2 ESD
DIN EN 61000-6-4 Burst
ISO 7637-2 펄스 1 자극정도 4 / 기능 상태 C (24 V)
ISO 7637-2 펄스 2a 자극정도 4 / 기능 상태 A (24 V)
ISO 7637-2 펄스 2b 자극정도 4 / 기능 상태 C (24 V)
ISO 7637-2 펄스 3a 자극정도 4 / 기능 상태 A (24 V)
ISO 7637-2 펄스 3b 자극정도 4 / 기능 상태 A (24 V)
ISO 7637-2 펄스 4 자극정도 4 / 기능 상태 B (24 V)
ISO 7637-2 펄스 5 자극정도 3 / 기능 상태 C (24 V)
ISO 7637-2 펄스 4 자극정도 3 / 기능 상태 C (12 V)
지속적인 쇼크 내구성
ISO 16750-3 30 g 6 ms / 24000 쇼크
급격한 온도변화
EN 60068-2-30 습한 열기: 순환 55 ° C 온도 상한값 / 6 주기
EN 60068-2-78 습한 열기: 지속적인 40 ° C 93 % rH / 테스트 기간: 21일
진동 내구성
ISO 16750-3 Test VII 무작위, 마운팅 위치 차체
EN 60068-2-6 Sinus 10...500 Hz / 10 주기/축, 사인
MTTF [년 (해)] 98
기계적 데이터
무게 [g] 635,5
마운팅 타입 나사를 통한 마운팅
크기 [mm] 234 x 76 x 37
재질 하우징: PA6/6.6; 디스플레이: PA; 누름버튼: 실리콘
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
기능 및 상태 표시 LED, 멀티 컬러
파라메터 세팅 10 세그먼트 LED 디스플레이, 적색 / 녹색 4 자릿수
작동 요소
네비게이션 누름버튼
하드웨어
프로세서 Freescale PowerPC 50 MHz
작업 메모리 592 kByte
대용량 저장공간 1536 kByte Flash / 1 kByte FRAM
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결 - CAN IN
CAN IN 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함
전기적 연결 - CAN OUT
CAN OUT 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함
전기적 연결 - supply / CAN-인터페이스
X1 커넥터: 1 x AMP 커넥터 (TE-AMP 1745078-1); 접촉점: 주석도금함
전기적 연결 - 입력
Con. 1...8 커넥터: 8 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함