• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 특수이동기계용 시스템
  3. IO 모듈
  4. 옵션으로 프로그래밍 기능과 M12 또는 DEUTSCH 커넥터를 보유한 디바이스
  5. CR2050

특수 이동기계용 I/O 모듈

CR2050

ioControl/In 16/DT6

특수 이동기계용 I/O 모듈

CR2050

ioControl/In 16/DT6

  • 센서 및 액추에이터의 분산된 연결
  • 다양한 기능을 갖춘 설정 가능한 입력 채널
  • 다양한 커뮤니케이션 작업을 위한 고성능 CAN 인터페이스
  • CODESYS로 IEC 61131-3에 맞게 프로그래밍 가능
  • 모바일 기기의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
  • ce
  • ukca
  • e1r
전기적 데이터
동작 전압 [V] 8...32 DC
양극성 전환 방지 yes
입력 / 출력
총 입력 및 출력 수 16
입력부 및 출력부 수효 디지털 입력 수: 16; 아날로그 입력 수: 8; 주파수 입력 수: 4; 저항기 입력 수: 4
입력
입력의 전체 번호 16
주파수 입력 수 4
저항기 입력 수 4
디지털 입력 수 16
아날로그 입력 수 8
아날로그 입력 (전류) [mA] 0...20
아날로그 입력 (전압) [V] 0...32
출력
쇼트방지 yes
스프트웨어 / 프로그래밍
IEC 61131-3를 준수한 PLC 기능 yes
인터페이스
CAN 인터페이스 수 2
작동 조건
주변온도 [°C] -40...85
저장온도 [°C] -40...85
보호등급 IP 65; IP 67
테스트 / 인증서
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-4
MTTF [년 (해)] 100
기계적 데이터
무게 [g] 692
마운팅 타입 나사를 통한 마운팅
크기 [mm] 234,2 x 76 x 40,5
재질 PA 강화된 유리 화이버
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
10 세그먼트 LED 디스플레이, 적색 / 녹색 4 자릿수
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결 - CAN-인터페이스 1
CAN IN 커넥터: 2 x DEUTSCH 커넥터
전기적 연결 - supply / CAN-인터페이스 2
X1 커넥터: 1 x AMP 커넥터
전기적 연결 - 입력
Con. 1...8 커넥터: 8 x DEUTSCH 커넥터