• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. IO-Link
  3. IO-Link 디바이스
  4. 신호등
  5. DV2900

20-LED 라이팅 타워

DV2900

LED-Tower-20-a/IOL/Bracket

20-LED 라이팅 타워

DV2900

LED-Tower-20-a/IOL/Bracket

  • 완벽한 가시성
  • 최신 LED RGB 테크놀러지, 긴 수명, 재고 유지 감소
  • 신속하고 간편한 마운팅
  • 아날로그 값의 최적 표시
  • IO-Link 통하여 상이한 모드 설정가능
  • ce
  • ukca
  • iolink
어플리케이션
어플리케이션 기계 상태 시그널링
전기적 데이터
동작 전압 [V] 18...30 DC; (SELV/PELV에 대하여)
정격전압 DC [V] 24
전류소모 [mA] < 200
Switch-on 피크 전류 [mA] 500; (2 ms; 400 mA: 50 ms)
입력
입력 전류 높음 [mA] 6
인터페이스
통신 인터페이스 IO-Link
전송 타입 COM2 (38,4 kBaud)
IO 링크 수정 1.1
SDCI 표준 IEC 61131-9
SIO 모드 yes
필수 마스터 포트 타입 A
최소 프로세스 주기시간 [ms] 3,2
DevideIDs 지원됨
작동 방식 DeviceID
default 1533
작동 조건
주변온도 [°C] -25...50
저장온도 [°C] -40...75
최대 상대 공기습도 [%] 90
공압 [kPa] < 106
해수면보다 높은 최대 높이 [m] 2000
보호등급 IP 65
기계적 데이터
무게 [g] 535,9
마운팅 타입 기본장비
크기 [mm] Ø 70 / L = 344
재질 하우징: ABS; 렌즈: PC
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
LED 세그멘트 20 x LED, 멀티 컬러
액세서리
액세서리 (옵션)
마운팅 베이스, E89060
벽 고정물, E89061
마운팅 어댑터, E89063
측면 케이블 엔트리가 있는 브래킷, E89064
마운팅 튜브, E89065
마운팅 튜브, E89066
마운팅 튜브, E89067
비고
비고
더 많은 다른 정보들은 사용설명서를 참조하여 주기바랍니다.
포장당 1 갯수
전기적 연결 - 플러그
커넥터: M12; 코딩: A
다이어그램 및 그래프
Wall 마운팅
베이스 마운팅