• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 접속 기술
  3. 케이블 엔드가 열린 연결 케이블
  4. 소켓을 보유한 접속 케이블
  5. E12565

AMP 커넥터를 가진 접속 케이블

E12565

ADOGX060--A002E06

AMP 커넥터를 가진 접속 케이블

E12565

ADOGX060--A002E06

  • ce
전기적 데이터
동작 전압 [V] 12...24 DC
작동 조건
주변온도 [°C] -40...100
주변 온도 (이동) [°C] -40...100
보호등급 IP 67; (연결 커넥터 플러그 인)
기계적 데이터
무게 [g] 246,4
재질 PBT
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
케이블: 2 m, PVC; 4 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm²
전기적 연결 - 소켓
연결부 커넥터: 1 x AMP 커넥터, 일자형; 접촉점: 니켈도금함