• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 접속 기술
  3. 케이블 엔드가 열린 연결 케이블
  4. 현장 모듈을 위한 에너지 공급용 소켓을 가진 연결 케이블
  5. EVF612

소켓을 보유한 접속 케이블

EVF612

ADOGE050VAS0005P05

소켓을 보유한 접속 케이블

EVF612

ADOGE050VAS0005P05

  • ce
  • ukca
  • cul
어플리케이션
특수성(시스템) 실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬
디자인 파워 케이블, L-코드화됨
어플리케이션 습기 영역 그리고 식품 및 음료 산업계용
실리콘을 사용하지 않음 yes
전기적 데이터
동작 전압 [V] 63 DC
보호 클래스 III
최대 전류 부하 합계 [A] 16
작동 조건
주변온도 [°C] -25...100
주변온도에 대한 참고사항
cULus: …65 °C
저장온도 [°C] -25...55
보관 습도 [%] 10...100
명시된 등급에 따른 보관을 위한 기타 기후 조건
1K22/ DIN 60721-3-1
보호등급 IP 65; IP 67; IP 69K
기계적 데이터
무게 [g] 958
모듈형 본체 재질 PP
너트 재질 스텐레스 (1.4404 / 316L)
씰링 재질 EPDM
적합한 연결사슬 yes
적합한 연결사슬
자유로운 적용을 위한 편심거리 케이블 지름의 최소한 10 배
운행속도 5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임
구부러짐 간격 > 1 Mio.
비틀림에 대한 부하력 ± 180 °/m
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
케이블: 5 m, MPPE, 할로겐 함유되지 않음, 회색, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm )
전기적 연결 - 소켓
연결부 커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: L; 성형체: PP, 회색; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 씰링: EPDM; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,2 Nm