• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 압력센서 / 진공 센서
  4. 산업 어플리케이션을 위하여 매립형 마운팅 가능
  5. PL1503

매립형 압력 트랜스미터

PL1503

PL-025-REA12-A-DKG/US/ /

매립형 압력 트랜스미터

PL1503

PL-025-REA12-A-DKG/US/ /

  • 산업 및 모바일 어플리케이션 내 시스템 압력 안정적으로 감지
  • 높은 충격 및 진동 저항
  • 탁월한 반복성 및 낮은 선형성 오류
  • 공간이 제한된 곳에 사용할 수 있는 견고한 컴팩트 스테인리스 스틸 하우징
  • IO-Link를 통하여 통합된 온도 측정
  • IO-Link를 통한 정밀한 아날로그 출력 및 사용하기 쉬운 커뮤니케이션
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 디지털 출력 수: 1; 아날로그 출력 수: 1
측정범위
-1...25 bar -14,5...362,6 psi -0,1...2,5 MPa
프로세스 커넥션 나사로 접속 G 1/2 외부 스레드
어플리케이션
특수성(시스템) 금으로 도금한 접속점
측정요소 세라믹-정전용량형 압력 측정셀
온도 모니터링 yes
어플리케이션 산업 어플리케이션을 위하여 매립형 마운팅 가능; 산업용 어플리케이션
매체 연고형태이면서 고체 형태인 매체; 액상매체; 상황에 따른 다른 매체
매체 온도 [°C] -25...110; (금속 간 씰링을 사용하여 매립형 마운팅으로 제로 누출. 다른 씰링 버전의 허용 온도는 "액세서리"의 씰링 재질을 참조하십시오.)
최소 버스트 압력
280 bar 3600 psi 28 MPa
정격압력
130 bar 1885 psi 13 MPa
진공 내구성 [mbar] -1000
압력 타입 상대압력; 진공
세척 가능하지 않은 부분(dead space)이 없음 yes
전기적 데이터
동작 전압 [V] 9,6...30 DC
최소 절연 내구성 [MΩ] 100; (500 V DC)
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
내장된 watchdog yes
2선상
전류소모 [mA] 3,5...21,5
Power-on 지연시간 [s] < 1
3선상
전류소모 [mA] < 30
Power-on 지연시간 [s] < 0,5
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 디지털 출력 수: 1; 아날로그 출력 수: 1
출력
출력의 전체 수 2
출력 시그널 아날로그 시그널; IO-Link (설정가능)
디지털 출력 수 1; (IO-Link)
아날로그 출력 수 1
아날로그 전류 출력 [mA] 4...20; (확장가능; 1:5)
최대 부하 [Ω] (Ub - 9,6 V) / 21,5 mA; 670 Ω (Ub = 24 V)
쇼트 방지 yes
과부하 방지 yes
측정 범위 / 설정 범위
측정범위
-1...25 bar -14,5...362,6 psi -0,1...2,5 MPa
아날로그 시작포인트
-1...20 bar -14,5...290,1 psi -0,1...2 MPa
아날로그 끝포인트
4...25 bar 58...362,6 psi 0,4...2,5 MPa
증분
0,005 bar 0,5 psi 0,0005 MPa
공장설정
ASP = 0,0 bar AEP = 25,0 bar
ASP = 0,0 MPa AEP = 2,5 MPA
ASP = 0,0 psi AEP = 362,6 psi
온도 모니터링
측정범위
-25...110 °C -13...230 °F
정확성 / 편차
반복성 [간격의 %] < ± 0,1; (온도 변동 < 10 K; Turn down 1:1)
특성곡선 이탈 [간격의 %] < ± 0,5; (히스테리시스 및 반복성을 포함한 선형성, DIN EN IEC 628-1을 준수한 한계값 세팅)
선형 편차 [간격의 %] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
히스테리시스 편차 [간격의 %] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
장기 견고성 [간격의 %] < ± 0,1; (Turn down 1:1; 1년 마다)
온도 계수 제로 포인트 [간격의 % / 10K] < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C)
온도 계수 스팬 [간격의 % / 10K] < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C)
온도 모니터링
정확성 [K] ± 2.5 K + (0.045 x (주변 온도-중간 온도))
반응시간
댐핑 프로세스 값 dAP [s] 0...99,99
아날로그 출력 dAA를 위한 댐핑 [s] 0...99,99
2선상
아날로그 출력에서 반응시간 단계 [ms] 12
3선상
아날로그 출력에서 반응시간 단계 [ms] 3
온도 모니터링
응답 동력 T05 / T09 [s] < 10 / < 25; (DIN EN 60751 물; > 0,9 m/s)
인터페이스
통신 인터페이스 IO-Link
전송 타입 COM2 (38,4 kBaud)
IO 링크 수정 1.1
SDCI 표준 IEC 61131-9
프로파일 Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
SIO 모드 아니오
필수 마스터 포트 타입 A; (핀 2 = 사용되지 않음: B)
최소 프로세스 주기시간 [ms] 3,5
IO-Link 해상도 압력 [bar] 0,005
IO-Link 해상도 온도 [K] 0,2
IO-Link 프로세스 데이터 (주기적)
동작원리 bit 길이
압력 16
온도 16
디바이스 상태 4
IO-Link 기능 (비주기적) 어플리케이션 특수 태그; 내부 온도
DevideIDs 지원됨
작동 방식 DeviceID
default 1438
작동 조건
주변온도 [°C] -25...90
저장온도 [°C] -40...100
보호등급 IP 67; IP 68; IP 69
테스트 / 인증서
EMC
DIN EN 61326-1
쇼크 내구성
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
진동 내구성
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [년 (해)] 427
UL 인증서
Enclosure type Type 1
UL 인증서 번호 J051
파일 번호 UL E174189
기계적 데이터
무게 [g] 85,3
재질 스텐레스 (1.4435 / 316L); 스텐레스 (1.4404 / 316L); PA; PTFE; 플루오르 탄성고무 (FKM)
재질 (침수부품) 스텐레스 (1.4435 / 316L); Al2O3 (세라믹); 표면 특성 : Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE; (씰 DIN EN ISO 1179-2를 가진 씰링용 FKM, 사용 설명서 참조)
최소 압력 주기 1 억
조임 토크 [Nm] 25
프로세스 커넥션 나사로 접속 G 1/2 외부 스레드
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
작동상태 2 LED, 녹색
액세서리
구성 부품
가스킷 (gasket): G1/2, 플루오르 탄성고무 (FKM) DIN EN ISO1179-2 (-15...110°C), E30492
액세서리 (옵션)
가스킷 (gasket): G1/2, 플루오르 탄성고무 (FKM) DIN EN ISO1179-2 (-15...110°C), E30492
가스킷 (gasket): G1/2, EPDM DIN EN ISO1179-2 (-25...110°C), E30451
가스킷 (gasket): G1/2, FFKM DIN EN ISO1179-2 (-5...110°C), E30513
O 링: 16,4 x 1, 플루오르 탄성고무 (FKM) (-15...110°C), E30510
O 링: 16,4 x 1, EPDM (-25...110°C), E30511
O 링: 16,4 x 1, FFKM (-5...110°C), E30512
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함