• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

ecomatController starter kit: 프로그래밍을 시작하는 쉬운 방법

  • ecomatController CR710S 포함
  • 바이너리 및 아날로그 시그널을 시뮬레이션하기 위한 스위치 및 포텐쇼미터가 있는 사전배선된 시뮬레이터 박스
  • 필요한 모든 연결 및 인터페이스 케이블 포함
  • CODESYS를 위한 프로그래밍 소프트웨어 및 문서

특수이동기계 프로그래밍을 시작하기 위한 빠른 방법
새로운 세대 ecomatController는 미래의 차량 및 공작기계를 위한 최신 컨트롤러 플랫폼입니다. 사전배선된 본 Starter kit는 컨트롤러 공급에 필요한 모든 케이블이 포함된 컴팩트한 ecomatController CR710S, CAN 및 이더넷을 통한 데이터 교환을 위한 인터페이스 그리고 입력 및 출력을 포함합니다. 시뮬레이터 박스는 스위칭 상태 및 아날로그 입력 시그널을 시뮬레이션 하기 위한 스위치, 포텐쇼미터 및 시그널 디스플레이를 제공합니다. 통합된 CODESYS 소프트웨어 패키지 (버전 3.5)는 컨트롤러에 익숙해짐과 어플리케이션 프로그램을 생성을 쉽게 할 수 있도록 지원합니다.

강력한 전자장치
Starter kit의 핵심은 ecomatController CR710S로, 모바일 전자 제품에 적용 가능한 모든 표준에 따라 설계되었으며 300 MHz의 클럭 주파수를 가진 최첨단 멀티 코어 32 bit 프로세서가 장착되어 있습니다. 어플리케이션을 생성하고 통합된 하드웨어 기능에 익숙질 수 있도록 모든 기능을 제공합니다. RGB 상태 LED는 가장 중요한 시스템 메시지를 표시해줍니다. 필요한 경우, 별도 프로그래밍이 가능한 내부 컨트롤러 (1 x 표준, 1 x 안전)는 최대 EN 13849 PL d 및 EN 62061 SIL cl2까지 준수된 어플리케이션을 위한 안전 컨트롤러 프로그래밍에 대한 첫 경험을 제공합니다.

확장된 기능을 가진 인터페이스
통합된 M12 소켓을 통하여 RS232와 스위치가 통합된 이더넷 인터페이스 외에 두 개의 CAN 인터페이스 사용이 가능합니다. 모든 CAN 인터페이스는 CANopen, CANopen Safety 및 J1939의 필수 버스 프로토콜을 지원합니다.

구성가능한 입력 및 출력
각 시뮬레이터 박스에는 6 개의 사전 배선 된 입력 및 출력이 있습니다. 진단기능을 보유한 디지털, 주파수 또는 아날로그 입력 또는 내구성 측정을 위한 입력으로 설정될 수 있습니다. 출력은 진단 디지털 또는 PWM 출력으로 설정될 수 있습니다. 필요한 경우, 모든 입력 및 출력이 안전 (fail-safe) 채널로 설정될 수도 있습니다. 특수한 센서 및 액추에이터는 배선 가능한 플랫 핀 커넥터를 통하여 추가로 연결할 수 있습니다.

CoDeSys 를 보유하고 IEC 61131-3을 준수한 프로그래밍 가능
프로그래밍은 표준화된 IEC 61131-3 언어를 사용하여 수행되었습니다. 소프트웨어에 익숙해질 수 있도록 프로그램 사례 및 라이브러리 사용이 가능합니다.