• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Prolongadores
  4. Prolongadores para Ethernet
  5. E12490

Cable de conexión Ethernet

E12490

VSTGN040ZDS00,5L04STGP040--S

Cable de conexión Ethernet

E12490

VSTGN040ZDS00,5L04STGP040--S

  • Para la conexión a la interfaz de parametrización del sensor
  • Para la transmisión fiable de señales
  • Buena compatibilidad electromagnética gracias al cable apantallado
El Precio no incluyen Iva.
  • ce
Campo de aplicación
Sistema cable apantallado
Versión cable Ethernet, codificación D
Aplicación Cable cruzado de interconexión; Cable de interconexión
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado de protección IP 67; IP 20; (conector M12 / conector RJ45)
Datos mecánicos
Peso [g] 73,1
Materiales TPU / PA
Material del cuerpo PA / TPU
Material de la tuerca de unión Zinc conformado a presión, niquelado
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho M12
Conector: 1 x M12, recto; codificación: D; cuerpo: PA; bloqueo: Zinc conformado a presión, niquelado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 0,5 m, PVC, verde, Ø 6,5 mm, apantallado; 2 x 2 x 0,38 mm²
Conexión eléctrica - Conector macho RJ45
Conector: 1 x RJ45, recto; cuerpo: TPU