• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Prolongadores
  4. Cables de conexión para la alimentación de los módulos de campo
  5. EVF624

Prolongador

EVF624

VDOGE050VAS0002P05STGE050VAS

Prolongador

EVF624

VDOGE050VAS0002P05STGE050VAS

El Precio no incluyen Iva.
  • ce
  • ukca
  • cul
Campo de aplicación
Sistema Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables
Versión cable de alimentación, codificación L
Aplicación Utilización en zonas húmedas y en la industria alimentaria
Libre de siliconas
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 63 DC
Clase de protección III
Corriente máxima total [A] 16
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...100
Nota sobre la temperatura ambiente
cULus: …65 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] -25...55
Humedad de almacenamiento [%] 10...100
Otras condiciones climáticas para el almacenamiento según la clase indicada
1K22/ DIN 60721-3-1
Grado de protección IP 65; IP 67; IP 69K
Datos mecánicos
Peso [g] 425,2
Material del cuerpo PP
Material de la tuerca de unión inox (1.4404 / 316L)
Material de la junta EPDM
Aptitud para cadenas portacables
Aptitud para cadenas portacables
Radio de curvatura para aplicaciones flexibles mín. 10 x diámetro del cable
Velocidad de avance máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s²
Ciclos de curvatura > 1 Mio.
Esfuerzo de torsión ± 180 °/m
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Cable: 2 m, MPPE, Libre de halógenos, gris, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm )
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M12, recto; codificación: L; cuerpo: PP, gris; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,2 Nm