• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Helningssensorer

Helningssensorer

  • Statiske og dynamiske versjoner
  • Vinkelområder opptil 360° tilgjengelig
  • Versjoner med 1 eller 2 akser
  • Ulike design med svært høy beskyttelsesgrad (opp til IP 69K)
  • Avhengig av sensortype, signalutgang via forskjellige grensesnitt

Inklinasjonssensorer

Horisontal justering er et viktig krav til pålitelig drift av planter og maskiner. Inklinasjonssensorer er designet for deteksjon av vinkelposisjon eller nivellering av mobilt maskineri, da de måler vinkelen til det respektive objektet med tyngdekraften. For installasjon er ingen kompliserte, komplekse mekaniske tilkoblinger nødvendig, så sensorintegrasjon i den respektive applikasjonen er ekstremt enkel. ifm leverer inklinasjonssensorer i ulike versjoner og med ulike måleområder og nøyaktighetsgrader avhengig av kravene. Videre er enhetene tilgjengelige med forskjellige utgangsalternativer, For Eksempel CANopen, J1939 og IO-Link.