• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Industriell kommunikasjon
  3. Feltbusskomponenter
  4. IO-Link - Master for feltapplikasjoner i næringsmiddelindustrien
  5. AL1423

IO-Link-master med EtherNet/IP-grensesnitt

AL1423

IO-Link Master PFL EIP 8P IP69K

IO-Link-master med EtherNet/IP-grensesnitt

AL1423

IO-Link Master PFL EIP 8P IP69K

  • Kjedekoblet strømforsyning med standardisert L-kodet M12-tilkoblingsteknologi
  • Konfigurerbar strømbegrensning for hver port for å sikre sikker drift
  • Spennings- og strømmåling per port for energiovervåking
  • Tilkobling av aktuatorer opp til 2 A
  • For tilkobling av opptil åtte IO-Link-enheter
  • ce
  • ukca
  • ethn_ip
  • iolink
  • cul
Applikasjon
Applikasjon hygieniske systemer; I/O-moduler for feltapplikasjoner
Daisy Chain-funksjon strømforsyning; feltbuss-grensesnitt
Elektriske data
Driftsspenning [V] 20,00...28,00 DC; (US ; til SELV/PELV)
Strømforbruk [mA] 300,00...3 900,00; (US)
Beskyttelsesklasse III
Ekstra spennningsforsyning [V] 20,00...30,00 DC; (UA)
Aktuatorforsyning UA
Maks. nåværende belastning totalt [A] 8,00
Merkestrøm pr. port [A] 2,00; (justerbar: 0...2; Fabrikkinnstilling: 2)
Sensorforsyning US
Maks. nåværende belastning totalt [A] 3,60
Merkestrøm pr. port [A] 2,00; (justerbar: 0...2; Fabrikkinnstilling: 0,45)
Innganger / utganger
Totall antall innganger og utganger 16; (konfigurerbar)
Antall innganger og utganger Antall digitale innganger: 12; Antall digitale utganger: 12
Innganger
Antall digitale innganger 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1)
Koblingsnivå høyt [V] 11,00...30,00
Koblingsnivå lavt [V] 0,00...5,00
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning ja
Utganger
Antall digitale utganger 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 2)
Beskyttelse mot kortslutning ja
Aktuatorforsyning UA
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] 2 000,00
Sensorforsyning US
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] 2 000,00
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon Ethernet; IO-Link
Ethernet - EtherNet/IP
Transmisjonstandard 10Base-T; 100Base-TX
Overføringshastighet 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokoll EtherNet/IP
Fabrikkinnstilling
IP-adresse: 192.168.1.250
delnettverksmaske: 255.255.255.0
gatewayens IP-adresse: 0.0.0.0
MAC-adresse: se typeskilt
Merknad om grensesnitt
DHCP, BOOTP, static
DLR (Device Level Ring)
Støttede nettverkstopologier: linje
ring
IO-Link Master
Overføringstype COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Links fordeler 1.1
Antall porter klasse A 4
Antall porter klasse B 4
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...60,00
Lagringstemperatur [°C] -25,00...85,00
Maks. relativ luftfuktighet [%] 90,00
Beskyttelse IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (brukes med beskyttelseshetter i rustfritt stål: IP 69K)
Beskyttelsesgrad (NEMA 250) 6P
Grad av tilsmussing_ 2,00
Kjemiske medier
ISO 16750-5 HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Tester/godkjenninger
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Støtmotstand
DIN EN 60068-2-27
Vibrasjonsmotstand
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
MTTF [ANN] 43,00
Mekaniske data
Vekt [g] 435,30
Materialer hus: PA grå; Stikkontakter: rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Tetningsmateriale EPDM
Tilbehør
Varer som leveres
Beskyttelseshette: 1 x M12, rustfritt stål:, E12542
Merknader
Merknader
Se bruksanvisningen for mer informasjon
Antall i forpakning 1,00 stk.