• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Industriell kommunikasjon
  3. Ethernet-feltmoduler
  4. Ethernet I/O-moduler for næringsmiddelindustrien
  5. AL4103

Ethernet-modul med PROFINET-grensesnitt

AL4103

ETH Module PFL PN 16DI IP69K

Ethernet-modul med PROFINET-grensesnitt

AL4103

ETH Module PFL PN 16DI IP69K

  • Feltbussmodul med digitale innganger
  • Direct connection of sensors to the fieldbus for a clear wiring structure
  • Høyfrekvent tellerfunksjon integrert i Ethernet-modulen
  • Robust hus for bruk i næringsmiddelindustrien
  • Høy beskyttelsesgrad for kravene til mat- og drikkevareindustrien
  • ce
  • ukca
  • cul
  • profinet
Applikasjon
Applikasjon hygieniske systemer; I/O-moduler for feltapplikasjoner
Daisy Chain-funksjon strømforsyning; feltbuss-grensesnitt
Elektriske data
Driftsspenning [V] 20,00...28,00 DC; (US ; til SELV/PELV)
Strømforbruk [mA] 200,00...3 900,00; (cULus: 200 ... 3500; US)
Beskyttelsesklasse III
Maks. nåværende belastning totalt [A] 3,60
Total merkestrøm (UL) [A] 3,20
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger Antall digitale innganger: 16
Innganger
Antall digitale innganger 16; (type 2 i henhold til IEC 61131-2)
Koblingsnivå høyt [V] 11,00...30,00
Koblingsnivå lavt [V] 0,00...5,00
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning ja
Programvare / programmering
Alternativer for parameterinnstilling tellerfunksjon
Funksjoner og parametere
Funksjon CTU (Up Counter), CTD (Down Counter), CTUD (Up-Down Counter), CTDIR (Direction Counter)
antall 8 (1 teller for hver port)
tellefrekvens 4500 Hz
hovedteller 32 Bit (0…4.294.967.295)
batch-teller 16 Bit (0…65.535)
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon Ethernet
Ethernet - PROFINET
Transmisjonstandard 100Base-TX
Overføringshastighet 100 MBit/s
Protokoll PROFINET
Fabrikkinnstilling
IP-adresse: 0.0.0.0
delnettverksmaske: 0.0.0.0
gatewayens IP-adresse: 0.0.0.0
MAC-adresse: se typeskilt
Merknad om grensesnitt
CC-C (Conformance Class C) (IRT-Switch)
S2-redundans
Netload Class III
CiR (Configuration in Run)
SNMP (Simple Network Management Protocol)
MRP (Media Redundancy Protocol)
Støttede nettverkstopologier: linje
ring
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...60,00
Lagringstemperatur [°C] -25,00...85,00
Maks. relativ luftfuktighet [%] 90,00
Beskyttelse IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (brukes med beskyttelseshetter i rustfritt stål: IP 69K)
Beskyttelsesgrad (NEMA 250) 6P
Grad av tilsmussing_ 2,00
Kjemiske medier
ISO 16750-5 HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Tester/godkjenninger
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Støtmotstand
DIN EN 60068-2-27
Vibrasjonsmotstand
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
MTTF [ANN] 129,00
Mekaniske data
Vekt [g] 437,20
Materialer hus: PA grå; Stikkontakter: rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Tetningsmateriale EPDM
Tilbehør
Varer som leveres
Beskyttelseshette: 1 x M12, rustfritt stål:, E12542
Merknader
Merknader
Se bruksanvisningen for mer informasjon
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling - Ethernet
IN / OUT XF1, XF2 Koblinger: M12; koding: D; Forsegling: EPDM
Elektrisk tilkobling - Prosesstilkobling
Digital Input X1...X8 Koblinger: M12; koding: A; Forsegling: EPDM
Elektrisk tilkobling - strømforsyning IN
XD1 Koblinger: M12; koding: L
Elektrisk tilkobling - strømforsyning OUT
XD2 Koblinger: M12; koding: L; Forsegling: EPDM