- Produkter
- Bildebehandling / Identifikasjon
- RFID
- Antenner for tilkobling til evalueringsenheter
- ANT410
RFID-lese-/skrivehode HF
ANT410
DTRHF FBRWIDUS03
RFID-lese-/skrivehode HF
ANT410
DTRHF FBRWIDUS03
- For pålitelig identifikasjon av ID-brikker på emnebærere og produkter
- Robust hus i rustfritt stål for applikasjoner innen monterings-, matings- og håndteringsteknologi
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
- RFID-lese-/skrivehode HF for innfelt montering
- For tilkobling av RFID-evalueringsenheter LF/HF ved bruk av den velprøvde M12-tilkoblingen
Applikasjon
Applikasjon | deteksjon av objekter på transportutstyr | |
---|---|---|
Radiogodkjenning for | USA; Canada; EU/RED; Australia; Japan; Kina; Taiwan; India; Singapore; Ukraina | |
Merknad om radiogodkjenning |
|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 19,20...28,80 DC; (leveres kun via DTE10x-evalueringsenhet (i henhold til EN 60950-1)) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 50,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Arbeidsfrekvens [MHz] | 13,56 |
RFID standard | ISO 15693 |
Deteksjonsområde
Avstand skrive/lesehode foran [mm] | 40,00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avstand skrive/lesehode side [mm] | 20,00 | ||||||
Avstand til ID-brikken [mm] |
|
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | DATA / DTE10x |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
Beskyttelse | IP 67; IP 69K |
Tester/godkjenninger
Støtmotstand |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 610,46 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 83,75 |
---|---|
Hus | sylindrisk |
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | M12 x 1,00 / L = 70,00 |
Gjengebetegnelse | M12 x 1,00 |
Materialer | hus: rustfritt stål:; Beskyttende deksler: PPS |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|