- Produkter
- Bildebehandling / Identifikasjon
- RFID
- Antenner for tilkobling til evalueringsenheter
- ANT600
RFID-lese-/skrivehode HF
ANT600
DTRHF HLRWIDUS03
RFID-lese-/skrivehode HF
ANT600
DTRHF HLRWIDUS03
Applikasjon
Applikasjon | deteksjon av objekter på transportutstyr | |
---|---|---|
Radiogodkjenning for | EU/RED; Japan; Australia; Kina; Taiwan; India; Singapore; Ukraina; Malaysia; Brasil; Canada; Mexico; New Zealand; Sør-Korea; USA; Vietnam | |
Merknad om radiogodkjenning |
|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 19,20...28,80 DC; (leveres kun via DTE10x-evalueringsenhet) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 150,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Arbeidsfrekvens [MHz] | 13,56 |
Deteksjonsområde
Avstand skrive/lesehode foran [mm] | 400,00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avstand skrive/lesehode side [mm] | 600,00 | ||||||
Avstand til ID-brikken [mm] |
|
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | DATA / DTE10x |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
Beskyttelse | IP 67 |
Tester/godkjenninger
Støtmotstand |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||
Ul godkjenning |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 450,00 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 120,00 x 50,00 x 113,00 |
Materialer | PBT; PC; rustfritt stål: |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|