• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Systemer for mobile maskiner
  3. Enheter for drift og overvåking
  4. Robust HMI med 64-biters multikjerneprosessorer
  5. CR1141

Programmerbar grafisk skjerm for styring av mobile maskiner

CR1141

ecomatDisplay/4.3"/STD./U

Programmerbar grafisk skjerm for styring av mobile maskiner

CR1141

ecomatDisplay/4.3"/STD./U

  • Kraftig, robust HMI med moderne 64-bits arkitektur
  • RGB-bakgrunnsbelyste funksjonstaster med taktil tilbakemelding.
  • USB-grensesnitt med høy ytelse som tjenestegrensesnitt
  • Høyytelses CAN-grensesnitt for ulike kommunikasjonsoppgaver
  • Fritt programmerbar til IEC 61131-3 med CODESYS 3.5
  • ce
  • ukca
  • e1
Applikasjon
Applikasjon for mobile applikasjoner; For bruk i industrielle miljøer; for bruk i våte omgivelser
Elektriske data
Driftsspenning [V] 8,00...32,00 DC; (til SELV/PELV)
Nominell spenning DC [V] 12,00 / 24,00
Strømforbruk [mA] < 333,00; (24 V DC)
Strømforbruk [W] 8,00
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger Antall digitale innganger: 1
Innganger
Antall digitale innganger 1; (ikke-konfigurerbar tjenesteinngang)
Programvare / programmering
Alternativer for parameterinnstilling CODESYS 3.5; Qt
PLS-funksjon for IEC 61131-3 ja
Operativsystem Embedded Linux
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon CAN; USB
Antall CAN-grensesnitt 1
Antall USB-grensesnitt 1
CAN
Overføringshastighet 10 kBit/s... 1 MBit/s
Protokoll CANopen; SAE J1939; uavhengig protokoll
Profil CiA DS 301 Version 4.2; CiA DS 401 Version 1.4
Grensesnitt CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898
Fabrikkinnstilling
Overføringshastighet: 250 kBit/s
USB
Overføringshastighet < 480 MBit/s
Versjon 2.0
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -30,00...65,00
Merknad om omgivelsestemperatur
2000 m: -30...65 °C
3000 m: -30...61 °C
4000 m: -30...60 °C
5000 m: -30...58 °C
Hovedkorttemperaturen må ikke overstige 80 °C.
se bruksanvisningen for mer informasjon
Lagringstemperatur [°C] -30,00...85,00
Maks. relativ luftfuktighet [%] 90,00; (ikke kondenserende)
Maks. høyde over havet [m] 5 000,00
Beskyttelse IP 65; IP 67
Grad av tilsmussing_ 2,00; (før installasjon og når enheten skiftes ut)
Kjemiske medier
ISO 16750-5 AA, BA, BD, CC, DB, DC, DD, ED
bare ett kjemikalie tillatt om gangen
Tester/godkjenninger
EMC
UN/ECE-R10 støyutslipp og støyinterferens: 100 V/m
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-4
DIN EN 13766-1
ISO 10605 ESD
immunitet ISO 11452-1
ISO 7637-2 puls 1 alvorlighetsgrad 4 / funksjon tilstand C (24 V)
ISO 7637-2 puls 2a alvorlighetsgrad 4 / funksjon tilstand A (24 V)
ISO 7637-2 puls 2b alvorlighetsgrad 4 / funksjon tilstand C (24 V)
ISO 7637-2 puls 3a alvorlighetsgrad 4 / funksjon tilstand A (24 V)
ISO 7637-2 puls 3b alvorlighetsgrad 4 / funksjon tilstand A (24 V)
ISO 16750-2 puls 4 alvorlighetsgrad 4 / funksjon tilstand A (12 V)
ISO 16750-2 puls 4 alvorlighetsgrad 4 / funksjon tilstand A (24 V)
ISO 16750-2 puls 5 alvorlighetsgrad 3 / funksjon tilstand C (24 V)
ISO 16750-2 puls 4 alvorlighetsgrad 4 / funksjon tilstand A (12 V)
Kontinuerlig støtmotstand
ISO 16750-3 30 g 6 ms / 24 000 støt
Rask temperaturendring
EN 60068-2-30 fuktig varme: syklisk 55 ° C øvre temperaturgrense / 6 sykluser
EN 60068-2-78 fuktig varme: konstant 40 ° C 93 % rH / prøveperiode 21 dager
Vibrasjonsmotstand
ISO 16750-3 Test VII tilfeldig, monteringssted karosseri
EN 60068-2-6 Sinus 10...500 Hz / 0,72 mm / 10 g 10 sykluser / akse, sinus
Saltspraytest
EN 60068-2-52 Saltspray alvorlighetsgrad 3 / kjøretøy
MTTF [ANN] 112,00
Jernbaneapplikasjoner
DIN EN 50155 Pkt 12.2
EN 50121-3-2
EN 55016
Mekaniske data
Vekt [g] 493,05
Type montering panel/overflate; installasjon på paneler; (panelutsnitt: 114 x 99 mm)
Dimensjoner [mm] 125,10 x 110,00 x 41,30
Materialer hus: helstøpt aluminium pulverlakkert; Display: glass antirefleks og herdet; baksiden av huset: plast; membran: Gore-Tex
Informasjon om levetid
trykkeknapper: 750000 Betätigungen
navigasjonsnøkkel med trykknapp: 750000 Betätigungen
Display-LED Lebensdauer: > 50000 h
Displayer/driftselementer
Display
status LED 1 LED, flerfarget fritt programmerbar
Driftselementer
6 fritt programmerbare bakgrunnsbelyste funksjonstaster
1 navigasjonstast med sentral bekreftelsesknapp
Skjermoppløsning 800,00 x 480,00
Skjermtype fargeskjerm
Skjermstørrelse 4,3"
Bildesideforhold 16:10
Bakgrunnsbelysning for skjerm LED
Fargedybde 24 Bit
Lysstyrke [cd/m²] 1 000,00; (justerbar: 0...100 %; I trinn av: 1 %)
Kontrastforhold 800:1
Maskinvare
Prosessor ARM Dual Core 64 Bit 1,4 GHz
Aktivt minne 1 GByte RAM
Masselager 4 GByte Flash
Ikke-flyktig minne 8 kByte
Dataminner
Sanntidsklokke ja; UTC, batteribuffer
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling - CAN
Koblinger: 1 x M12; koding: A
Elektrisk tilkobling - USB
Koblinger: 1 x M12; koding: B