• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. IO-Link
  3. IO-Link tilbehør / tilkoblingsteknologi
  4. IO-Link-omformer
  5. DP1213

Omformer IO-Link – 4–20 V

DP1213

Converter IO-Link/2x4-20mA

Omformer IO-Link – 4–20 V

DP1213

Converter IO-Link/2x4-20mA

  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger Antall analoge utganger: 2
Grensesnitt for kommunikasjon IO-Link
Elektriske data
Driftsspenning [V] 18,00...30,00 DC; (til SELV/PELV)
Nominell spenning DC [V] 24,00
Strømforbruk [mA] 300,00
Maks. nåværende belastning totalt [A] 0,20
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger Antall analoge utganger: 2
Utganger
Antall analoge utganger 2
Analog strømutgang [mA] 4,00...20,00
Maks. last [Ω] 300,00
Nøyaktig analog utgang [%] 0,25
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon IO-Link
Overføringstype COM2 (38,4 kBaud)
IO-Links fordeler 1.1
SDCI standard IEC 61131-9
Profiler Smart Sensor
SIO modus nei
Nødvendig hovedporttype A/B
Prosessdata analog 2,00
Min. prosess syklus tid [ms] 3,60
Støttede DeviceIDs
Type drift DeviceID
default 612
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...70,00
Merknad om omgivelsestemperatur
2000 m: -25...70 °C
3000 m: -25...64 °C
4000 m: -25...62 °C
Lagringstemperatur [°C] -25,00...70,00
Maks. relativ luftfuktighet [%] 90,00; (lineært avtakende til 50 % (40 °C) ikke kondenserende)
Maks. høyde over havet [m] 4 000,00
Beskyttelse IP 67
Grad av tilsmussing_ 2,00
Tester/godkjenninger
MTTF [ANN] 352,00
Mekaniske data
Vekt [g] 91,50
Materialer hus: PA
Displayer/driftselementer
Display
drift 1 x LED, grønn
analog utgang 2 x LED, gul
Tilbehør
Tilbehør (valgfritt)
Monteringsklemmer
Merknader
Merknader
Se bruksanvisningen for mer informasjon
Antall i forpakning 1,00 stk.