• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Strømforsyning
  3. Svitsjeforsterkere
  4. DP1603

reléadapter

DP1603

Relais Adapter/2xNO

reléadapter

DP1603

Relais Adapter/2xNO

  • Ideell for feltapplikasjoner takket være beskyttelsesklasse IP 67
  • Pålitelig M12-tilkoblingsteknologi
  • 2-kanals versjon
  • Slitasje- og sprettfrie halvlederreleer
  • Elektrisk skille mellom inngang og utgang
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktegenskaper
Utgangsfunksjon normalt åpen
Dimensjoner [mm] 63,00 x 30,00 x 24,00
Elektriske data
Driftsspenning [V] 18,00...30,00 DC; ((i våte omgivelser: 18...28 V) ; til SELV/PELV)
Nominell spenning DC [V] 24,00
Strømforbruk [mA] < 10,00
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger Antall digitale innganger: 2; Antall reléutganger: 2
Innganger
Antall digitale innganger 2; (type 3 (IEC 61131-2))
Input krets av digitale innganger PNP
Utganger
Spenningsområde DC [V] 0,00...32,00; (til SELV/PELV)
Spenningsområde AC [V] 0,00...20,00; ((i våte omgivelser: 0...16 V); til SELV/PELV)
Utgangsfunksjon normalt åpen
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] 1 000,00
Antall reléutganger 2
Koblingsfrekvens AC [Hz] 1,00
Koblingsfrekvens DC [Hz] 1,00
Merknader om svitjefrekvens [Hz]
ingen kapasativ last
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...60,00
Merknad om omgivelsestemperatur
2000 m: -25...60 °C
3000 m: -25...55 °C
4000 m: -25...52 °C
Lagringstemperatur [°C] -25,00...70,00
Maks. relativ luftfuktighet [%] 90,00; (lineært avtakende til 50 % (40 °C) ikke kondenserende)
Maks. høyde over havet [m] 4 000,00
Beskyttelse IP 67
Grad av tilsmussing_ 2,00; (før installasjon og når enheten skiftes ut)
Tester/godkjenninger
MTTF [ANN] 942,00
Mekaniske data
Vekt [g] 82,20
Vekt (uten tilbehør og emballasje) [g] 35,00
Dimensjoner [mm] 63,00 x 30,00 x 24,00
Materialer hus: PA
Tilbehør
Tilbehør (valgfritt)
Monteringsklemmer
Merknader
Merknader
Se bruksanvisningen for mer informasjon
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling - koble
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A