• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. IO-Link
  3. IO-Link tilbehør / tilkoblingsteknologi
  4. IO-Link-omformer
  5. DP2122

hastighetsmonitor IO-Link – 0–2000 Hz

DP2122

Monitoring Display-Speed

hastighetsmonitor IO-Link – 0–2000 Hz

DP2122

Monitoring Display-Speed

  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger Antall digitale innganger: 1; Antall digitale utganger: 2
Grensesnitt for kommunikasjon IO-Link
DP2122_FREQ / CMPT = 1
Måleområde [Hz] 0,10...2 000,00
DP2122_REVL / CMPT = 2
Måleområde [U/min] 1,00...120 000,00
Elektriske data
Driftsspenning [V] 18,00...30,00 DC; (til SELV/PELV)
Nominell spenning DC [V] 24,00
Strømforbruk [mA] < 380,00
Maks. nåværende belastning totalt [A] 0,20
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger Antall digitale innganger: 1; Antall digitale utganger: 2
Innganger
Antall digitale innganger 1; (IEC61131-2)
Begrensing for inngangsstrøm [mA] 200,00
Utganger
Elektrisk design PNP/NPN
Antall digitale utganger 2
Utgangsfunksjon normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Beskyttelse mot kortslutning ja
Måle - / innstillingsområde
DP2122_FREQ / CMPT = 1
Måleområde [Hz] 0,10...2 000,00
DP2122_REVL / CMPT = 2
Måleområde [U/min] 1,00...120 000,00
Nøyaktighet/avvik
Hysterese [%] 0,50...100,00
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon IO-Link
Overføringstype COM2 (38,4 kBaud)
IO-Links fordeler 1.1
SDCI standard IEC 61131-9
Profiler Smart Sensor: Measuring Sensor (High resolution, Disable function); Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Adjustable Switching Signal Channel
SIO modus ja
Nødvendig hovedporttype A
Behandle data binær 1,00
Min. prosess syklus tid [ms] 4,30
Støttede DeviceIDs
Type drift DeviceID
FREQ / CMPT = 1 1167
REVL / CMPT = 2 1294
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...60,00
Merknad om omgivelsestemperatur
2000 m: -25...60 °C
3000 m: -25...53 °C
4000 m: -25...51 °C
Lagringstemperatur [°C] -25,00...60,00
Maks. relativ luftfuktighet [%] 90,00; (lineært avtakende til 50 % (40 °C) ikke kondenserende)
Maks. høyde over havet [m] 4 000,00
Beskyttelse IP 67
Grad av tilsmussing_ 2,00
Tester/godkjenninger
MTTF [ANN] 317,00
Mekaniske data
Vekt [g] 83,80
Vekt (uten tilbehør og emballasje) [g] 35,00
Dimensjoner [mm] 63,00 x 30,00 x 24,00
Materialer hus: PA
Displayer/driftselementer
Display
drift 1 x LED, grønn
7-segments LED-skjerm, grønn/rød konfigurerbar
Driftselementer
2 trykkring
Tilbehør
Tilbehør (valgfritt)
Monteringsklemmer
Merknader
Merknader
Se bruksanvisningen for mer informasjon
Antall i forpakning 1,00 stk.