• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. IO-Link
  3. IO-Link tilbehør / tilkoblingsteknologi
  4. IO-Link-omformer
  5. DP4200

Evalueringssystem og visning for analoge signaler

DP4200

ANLG THOLD DISP/4-20mA/IP69K

Evalueringssystem og visning for analoge signaler

DP4200

ANLG THOLD DISP/4-20mA/IP69K

  • For pålitelig grenseverdiovervåking av analoge sensorer
  • Klar og tydelig LED-skjerm med rød/grønn fargeendring
  • kompakt design med høy beskyttelsesgrad for bruk i våte miljøer
  • Brukervennlig kommunikasjon og parameterisering via IO-Link
  • Pålitelig signalkonvertering av analoge måleverdier i IO-Link
  • ce
  • ukca
  • cul
Applikasjon
Applikasjon desentralisert visning, forbehandling og konvertering av analoge signaler; for bruk i våte omgivelser; innendørs bruk
Elektriske data
Driftsspenning [V] 18,00...30,00 DC; ((i våte omgivelser: 18...28 V) til SELV/PELV)
Nominell spenning DC [V] 24,00
Strømforbruk [mA] 30,00...900,00
Maks. nåværende belastning totalt [A] 0,80
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger Antall analoge innganger: 1; Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1
Innganger
Sensortilførsel av inngangene fra driftsspenning
Antall analoge innganger 1
Analog inngang (strøm) [mA] 4,00...20,00
Utganger
Antall digitale utganger 1
Spenningsområde DC [V] 10,00...30,00
Utgangsfunksjon normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] 50,00
Antall analoge utganger 1
Analog strømutgang [mA] 4,00...20,00
Nøyaktighet/avvik
Nøyaktighet 0,75; (% sluttverdi for måleområdet analog inngang)
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon IO-Link
Støttede DeviceIDs
Type drift DeviceID
default 610
IO-Link Device
Overføringstype COM2 (38,4 kBaud)
IO-Links fordeler 1.1
SDCI standard IEC 61131-9
Profiler Smart Sensor
SIO modus ja
Nødvendig hovedporttype A
Prosessdata analog 1,00
Behandle data binær 1,00
Min. prosess syklus tid [ms] 3,00
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...60,00
Lagringstemperatur [°C] -25,00...70,00
Maks. relativ luftfuktighet [%] 90,00; (lineært avtakende til 50 % (40 °C); ikke kondenserende)
Maks. høyde over havet [m] 4 000,00
Beskyttelse IP 67; IP 69K
Grad av tilsmussing_ 2,00
Tester/godkjenninger
MTTF [ANN] 370,00
Mekaniske data
Vekt [g] 78,50
Vekt (uten tilbehør og emballasje) [g] 27,00
Dimensjoner [mm] 63,00 x 30,00 x 24,50
Materialer hus: PA
Materiale mutter rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Tetningsmateriale FKM
Displayer/driftselementer
Display
koblingsstatus LED, gul
drift LED, grønn
7-segments LED-skjerm, rød/grønn 4-sifret parameteriserbar
sifferhøyde 6,8 mm
sifferstørrelse 3,8 mm
Merknader
Merknader
Se bruksanvisningen for mer informasjon
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling - koble
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); Forsegling: FKM