- Produkter
- Bildebehandling / Identifikasjon
- RFID
- Kompakte RFID-enheter med CANopen-grensesnitt for industrielle bruksområder
- DTC510
RFID-lese-/skrivehode HF
DTC510
DTCHF MCRWCOUS03
RFID-lese-/skrivehode HF
DTC510
DTCHF MCRWCOUS03
Applikasjon
Radiogodkjenning for | USA; Canada; EU/RED; Australia; Japan; Taiwan; India; Singapore; Kina; Sør-Korea; Israel | |
---|---|---|
Merknad om radiogodkjenning |
|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 9,00...32,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | ≤ 50 (24 V) / ≤ 80 (12 V) |
Beskyttelsesklasse | III |
Arbeidsfrekvens [MHz] | 13,56 |
RFID standard | ISO 15693 |
Deteksjonsområde
Avstand til ID-brikken [mm] |
|
---|
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | CAN |
---|
Protokoll | CANopen |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
Beskyttelse | IP 67; IP 69K |
Tester/godkjenninger
Støtmotstand |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 180,00 |
---|---|
Hus | rektangulær |
Sensorflate | 5 posisjoner valgbar |
Dimensjoner [mm] | 40,00 x 40,00 x 54,00 |
Materialer | hus: PA; metalldeler: rustfritt stål: |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Elektrisk tilkobling
Koblinger: 1 x M12, dreibar, låsing; koding: A |