• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Bildebehandling / Identifikasjon
  3. RFID
  4. Kompakte RFID-enheter med IO-Link
  5. DTI801

RFID UHF-kompaktenhet

DTI801

DTRUHFE HLRWIOUS04

RFID UHF-kompaktenhet

DTI801

DTRUHFE HLRWIOUS04

  • For pålitelig identifikasjon av ID-brikker på emnebærere og produkter
  • RFID_UHF_Schreib_Lesekopf_für große Reichweite| Hohe_Schutzart_fuer_die_Anforderungen_rauer_Industrieumgebungen
  • Fuer_den_Anschluss_an_IO_Link_Master_mittels_bewaehrter_M12_Steckverbindung
  • ce
  • ukca
Applikasjon
Applikasjon deteksjon av objekter på transportutstyr
Radiogodkjenning for EU/RED; Storbritannia
Merknad om radiogodkjenning
Listen over land som anvender det europeiske radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU (RED) finner du under "Nedlastinger".
Elektriske data
Driftsspenning [V] 18,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA] < 250,00
Strømforbruk [W] 4,80
Beskyttelsesklasse III
Arbeidsfrekvens [MHz] 865...868
RFID standard EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Overføringsstrøm ERP [mW] 120,00; (maksimal: 200 mW)
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon IO-Link
Overføringstype COM3 (230,4 kBaud)
IO-Links fordeler 1.1
Støttede DeviceIDs
Type drift DeviceID
default 1418
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -20,00...60,00
Lagringstemperatur [°C] -25,00...80,00
Beskyttelse IP 67
Tester/godkjenninger
Støtmotstand
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / bump
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / enkeltstøt
Vibrasjonsmotstand
EN 60068-2-6 2 g 10...150 Hz
Elektrisk beskyttelse
EN 61010-2-201 strømforsyning kun fra PELV-kretser
Mekaniske data
Vekt [g] 637,50
Dimensjoner [mm] 120,00 x 50,00 x 113,00
Materialer PBT; PC; rustfritt stål:; aluminium
Displayer/driftselementer
Display
drift 1 x LED, grønn
brikkekommunikasjon 4 x LED bar skjerm, gul antall brikker i feltet
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Koblinger: 1 x M12; koding: A