• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. IO-Link
  3. IO-Link-enheter
  4. Signallys
  5. DV2930

20-LED-lystårn

DV2930

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer

20-LED-lystårn

DV2930

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer

  • Perfekt synlighet
  • Moderne LED RGB-teknologi, lang levetid, redusert lagerhold
  • Rask og enkel å montere
  • Optimal representasjon av analoge verdier
  • Ulike moduser kan konfigureres via IO-Link
  • ce
  • ukca
  • iolink
Applikasjon
Applikasjon maskinbetingelser for signalisering
Elektriske data
Driftsspenning [V] 18,00...30,00 DC; (til SELV/PELV)
Nominell spenning DC [V] 24,00
Strømforbruk [mA] < 200,00
Slå på toppstrøm [mA] 500,00; (2 ms; 400 mA: 50 ms)
Innganger
Inngangsstrøm høy [mA] 6,00
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon IO-Link
Overføringstype COM2 (38,4 kBaud)
IO-Links fordeler 1.1
SDCI standard IEC 61131-9
SIO modus ja
Nødvendig hovedporttype A
Min. prosess syklus tid [ms] 3,20
Støttede DeviceIDs
Type drift DeviceID
default 1533
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...50,00
Lagringstemperatur [°C] -40,00...75,00
Maks. relativ luftfuktighet [%] 90,00
Lufttrykk [kPa] < 106,00
Maks. høyde over havet [m] 2 000,00
Beskyttelse IP 54
Mekaniske data
Vekt [g] 493,00
Dimensjoner [mm] Ø 70,00 / L = 284,00
Materialer hus: ABS; linse: PC
Displayer/driftselementer
Display
LED-segment 20 x LED-er, flerfarget
Akustisk signal summer
Maks. lydtrykk [dB] 85,00
Tilbehør
Tilbehør (valgfritt)
grunnplate, E89060
veggkonsoll, E89061
Monteringsadapter, E89063
brakett med lateral kabelinnføring, E89064
monteringsrør, E89065
monteringsrør, E89066
monteringsrør, E89067
Merknader
Merknader
Se bruksanvisningen for mer informasjon
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling - koble
Koblinger: M12; koding: A
Diagrammer og grafer
veggmontering
bunnramme