• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Tilbehør
  3. Enhetsbeskyttelse
  4. Beskyttende hetter
  5. E12542

Beskyttelseshette

E12542

Protective cap M12 V4A 4pcs.

Beskyttelseshette

E12542

Protective cap M12 V4A 4pcs.

  • Beskyttelse mot inntrengende fuktighet for splitterbokser og moduler
  • Sikre beskyttelsesgraden selv om stikkontakter ikke brukes
  • For bruk i hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien
  • Robust design i rustfritt stål av høy kvalitet
Applikasjon
Design for hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien
Installasjon Brukes kun med enheter som har beskyttelsesklasse III
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...100,00
Mekaniske data
Vekt [g] 27,30
Dimensjoner [mm] M12 x 1,00
Gjengebetegnelse M12 x 1,00
Materialer endedeksler: rustfritt stål (1.4404 / 316L); Forsegling: EPDM
Tiltrekkingsmoment [Nm] 0,60; (Ta med i beregningen motstykkets maksimumsverdi!)
Merknader
Antall i forpakning 4,00 stk.