• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Tilbehør
  3. Adaptere, prosesstilkobling
  4. Sveiseadaptere
  5. E30056

Sveiseadapter for prosessensorer

E30056

ADAPT G1/2-WELDING SHOULDER

Sveiseadapter for prosessensorer

E30056

ADAPT G1/2-WELDING SHOULDER

  • Sveiseadapter for prosessensorer
  • For bruk i industrielle og hygieniske bruksområder
  • Robust design i rustfritt stål for bruk i tøffe industrielle miljøer
  • Høytrykksvurdering
  • ehedg_t
  • fcm
  • fda
  • ec19352004
  • crn
Applikasjon
Trykklassifisering [bar] 50,00
Merknad om trykkvurdering
for tilkoblingen sensor–adapter
MAWP (for applikasjoner i henhold til CRN) [bar] 75,00
Tester/godkjenninger
Direktivet for trykkutstyr En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren.
Sikkerhetsinstruksjoner Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner.
Mekaniske data
Vekt [g] 190,00
Materialer rustfritt stål (1,4435/ 316L)
Sensor tilkobling G 1/2 tettingskjegle
Prosesstilkobling sveiseadaptere Ø 45 mm
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.