Tetning
E30442
SEAL RING EPDM G1/4
Tetning
E30442
SEAL RING EPDM G1/4
- For pålitelig tetting av tanker, beholdere og rør
- For bruk i kombinasjon med prosess-sensorer
Applikasjon
Design | for enheter med prosesstilkobling G ¼ A |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...130,00 |
---|
Tester/godkjenninger
Standard | DIN 3869 |
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 3,20 |
---|---|
Innvendig diameter [mm] | 11,60 |
Ytre diameter [mm] | 16,50 |
Materialer | EPDM |
Merknader
Antall i forpakning | 10,00 stk. |
---|