• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Tilbehør
  3. Adaptere, prosesstilkobling
  4. O-ringer og pakninger
  5. E30492

Tetning

E30492

SEAL RING ISO1179-2 G1/2 FKM

Tetning

E30492

SEAL RING ISO1179-2 G1/2 FKM

  • For pålitelig tetting av tanker, beholdere og rør
  • For bruk i kombinasjon med prosess-sensorer
Applikasjon
Design for enheter med prosesstilkobling G ½
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -15,00...200,00
Tester/godkjenninger
Standard DIN EN ISO 1179-2
Mekaniske data
Vekt [g] 3,40
Innvendig diameter [mm] 18,50
Ytre diameter [mm] 23,90
Materialer FKM
Merknader
Antall i forpakning 5,00 stk.