• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Tilbehør
  3. Adaptere, prosesstilkobling
  4. Sveiseadaptere
  5. E30528

Sveiseadapter for prosessensorer

E30528

WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A

Sveiseadapter for prosessensorer

E30528

WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A

  • Sveiseadapter for tankhode og vegg
  • For bruk i industrielle og hygieniske bruksområder
  • Robust design i rustfritt stål for bruk i tøffe industrielle miljøer
  • Høytrykksvurdering
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
Applikasjon
Design med lekkasjeport
Installasjon for tykke veggtykkelser og for ugunstige sveiseforhold; for tankhode og vegg
Trykklassifisering [bar] 16,00
Merknad om trykkvurdering
for tilkoblingen sensor–adapter
Tester/godkjenninger
Direktivet for trykkutstyr En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren.
Sikkerhetsinstruksjoner Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner.
Mekaniske data
Vekt [g] 407,00
Materiale (fuktede deler) rustfritt stål (1,4435/ 316L) ; overflateegenskaper : Ra<0,4 / R
Sensor tilkobling G 1 innvendig tråd Aseptoflex Vario
Prosesstilkobling sveiseadaptere Ø 85,00 mm
Forsegling Tetning
Tilbehør
Varer som leveres
O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, E30054
Tilbehør (valgfritt)
O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, E30123
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.