Prosessovergang Varivent
E33222
ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)
Prosessovergang Varivent
E33222
ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)
- For installasjon av prosess-sensorer i rør
- Enkel, rask og sikker montering
- Spesielt egnet for bruk i hygieniske bruksområder
- Adapter i rustfritt stål for kravene til mat- og drikkevareindustrien
- Høytrykksvurdering
Applikasjon
Trykklassifisering [bar] | 25,00 |
---|
Tester/godkjenninger
Direktivet for trykkutstyr | En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren. |
---|---|
Sikkerhetsinstruksjoner | Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner. |
Mekaniske data
Vekt [g] | 472,50 |
---|---|
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1,4435/ 316L) ; overflateegenskaper : Ra<0,4 / Rz 4 |
Sensor tilkobling | G 1 innvendig tråd Aseptoflex Vario |
Prosesstilkobling | Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm |
Forsegling | Tetning |
Hygieneutstyr-klasse i henhold til DIN 11866 | H4 |
Tilbehør
Varer som leveres |
|
||
---|---|---|---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|