• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Tilbehør
  3. Adaptere, prosesstilkobling
  4. Sveiseadaptere
  5. E43310

Sveiseadapter for prosessensorer

E43310

ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A

Sveiseadapter for prosessensorer

E43310

ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A

  • Sveiseadapter for prosessensorer
  • For bruk i industrielle og hygieniske bruksområder
  • Robust design i rustfritt stål for bruk i tøffe industrielle miljøer
  • Høytrykksvurdering
  • Med integrerte lekkasjeporter
  • fcm
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
Applikasjon
Design for rør, med lekkasjeport
Trykklassifisering [bar] 50,00
Merknad om trykkvurdering
for tilkoblingen sensor–adapter
Tester/godkjenninger
Direktivet for trykkutstyr En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren.
Sikkerhetsinstruksjoner Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner.
Mekaniske data
Vekt [g] 160,00
Materialer rustfritt stål (1,4435/ 316L)
Sensor tilkobling G 1/2 tettingskjegle
Prosesstilkobling sveiseadaptere Ø 29 mm
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene 0,4 / 4
Tilbehør
Varer som leveres
O-ringer:, FKM
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.