- Produkter
- Tilkoblingsteknologi
- Tilkoblingskabler med åpen kabelende
- Tilkoblingskabler med stikkontakt
- E70451
Forbindelseskabel med stikkontakt
E70451
Edge-Gateway/Power cable
Forbindelseskabel med stikkontakt
E70451
Edge-Gateway/Power cable
Applikasjon
Applikasjon | spenningsforsyning for edgeGateway |
---|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 8,00...32,00 DC |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -30,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 236,00 |
---|---|
Materialer | PBT-GF20 |
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Kabel: 5 m, PVC; FLRY-B; 0,75 mm² |
---|