• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. E70453

USB-tilkoblingskabel

E70453

Edge-Gateway/USB cable 1,5 m

USB-tilkoblingskabel

E70453

Edge-Gateway/USB cable 1,5 m

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
Applikasjon
Spesiell egenskap Skjermet kabel
Applikasjon USB-uttak for montering i kontrollpanel eller dashbord
Driftsforhold
Beskyttelse IP 67
Mekaniske data
Vekt [g] 88,20
Tilbehør
Varer som leveres
Beskyttende hetter: IP 67, for USB-kontakt
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter
Koblinger: 1 x USB
Elektrisk tilkobling - Kabel
Kabel: 1,5 m, PVC, svart, Ø 5 mm, beskyttet; snodd; 5 x 0,25 mm² / AWG 24
Elektrisk tilkobling - koble
Koblinger: 1 x USB