RFID-brikke
E80317
ID-TAG/D20X2.15/01
RFID-brikke
E80317
ID-TAG/D20X2.15/01
- RFID-brikke 125 kHz – Q5
- Pålitelig koding av transportører
- Egnet for installasjon med transportbeholdere av plast og metall
Applikasjon
Applikasjon | koding av transportører i transportbånd |
---|---|
Driftstemperatur (aktiv) [°C] | -25,00...70,00 |
Temperaturtopp (passiv) [°C] | 130,00; (testens varighet: 1 x 100 h) |
Elektriske data
Arbeidsfrekvens [MHz] | 0,125 |
---|---|
Minnestørrelse [bit] | 224,00 |
Maks. lesesykluser | ubegrenset |
Maks. lesesykluser | 100000 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...90,00 |
Beskyttelse | IP 67 |
Tester/godkjenninger
Støtmotstand |
|
||
---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||
MTTF [ANN] | 2 854,00 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 2,25 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 20,00 / L = 2,20 |
Materialer | PC svart |
Merknader
Merknader |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Andre data
lese / skrive avstand (mm)
plassering av ID-brikke | lese | skrive | ||
DTA100 | overliggende | 10...28 | 10...28 | |
DTA101 | overliggende | 10...28 | – | |
DTA200 | forside | 35 | 35 | |
DTA201 | forside | 35 | – | |
DTA300 | forside | 50 | 50 | |
DTA301 | forside | 50 | – |
Alle angivelser gjelder for statisk lese-/skrivevirksomhet. | |
Angivelser uten kommentar refererer til installasjonen av ID-brikker i ikke-metalliske miljøer. |