• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Bildebehandling / Identifikasjon
  3. RFID
  4. ID-merker
  5. E80370

RFID-brikke

E80370

ID-TAG/30X2.8/03 - 16 Kbit

RFID-brikke

E80370

ID-TAG/30X2.8/03 - 16 Kbit

  • RFID-brikke 13,56 MHz – ISO15693
  • Pålitelig koding av transportører og produkter
  • Med FRAM-minne – ubegrenset antall lese-/skrivesykluser
  • ce
  • ukca
Applikasjon
Driftstemperatur (aktiv) [°C] -25,00...85,00
Temperaturtopp (passiv) [°C] 90,00
Elektriske data
Arbeidsfrekvens [MHz] 13,56
Minnestørrelse [bit] 16 000,00
Minnetype FRAM
Brikketype MB89R118C
Antall blokker 250
Blokkstørrelse [Byte] 8,00
Unikt identifikasjonsnummer [Byte] 8,00
RFID standard ISO 15693
Maks. lesesykluser ubegrenset
Maks. lesesykluser ubegrenset
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...85,00
Lagringstemperatur [°C] -40,00...90,00
Beskyttelse IP 68
Tester/godkjenninger
Støtmotstand
DIN IEC 68-2-27 40 g 18 ms
Vibrasjonsmotstand
DIN IEC 68-2-6 10 g 10...2000 Hz
Radiogodkjennelse ISO 15693
Mekaniske data
Vekt [g] 4,75
Type montering installasjon på ikke-metalliske materialer; (skruefeste ; kleber seg fast til overflaten)
Dimensjoner [mm] Ø 30,00 / L = 2,80
Materialer PA 6 svart
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Andre data
Leseavstand når den ikke er montert på metall (mm)
ANT410 / DTI410 12
ANT411 / DTI411 20
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 10
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 30
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 40
ANT513 / DTI513 / DTC510 60
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 30
ANT600 / DTI600 105