RFID-brikke
E80380
ID-TAG/30X2,8/03 - 64 Kbit
RFID-brikke
E80380
ID-TAG/30X2,8/03 - 64 Kbit
- RFID-brikke 13,56 MHz – ISO15693
- Pålitelig koding av transportører og produkter
- Med FRAM-minne – ubegrenset antall lese-/skrivesykluser
Applikasjon
Driftstemperatur (aktiv) [°C] | -25,00...85,00 |
---|---|
Temperaturtopp (passiv) [°C] | 90,00 |
Elektriske data
Arbeidsfrekvens [MHz] | 13,56 |
---|---|
Minnestørrelse [bit] | 65 536,00 |
Minnetype | FRAM |
Brikketype | MB89R112 |
Antall blokker | 256 |
Blokkstørrelse [Byte] | 32,00 |
Unikt identifikasjonsnummer [Byte] | 8,00 |
RFID standard | ISO 15693 |
Maks. lesesykluser | ubegrenset |
Maks. lesesykluser | ubegrenset |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...90,00 |
Beskyttelse | IP 68; IP 69K |
Tester/godkjenninger
Radiogodkjennelse | ISO 15693 |
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 3,85 |
---|---|
Type montering | installasjon på ikke-metalliske materialer; (skruefeste ; kleber seg fast til overflaten) |
Dimensjoner [mm] | Ø 30,00 / L = 3,00 |
Materialer | PPA [ISO 1874: PA6T/6I-GF50] |
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Andre data
Leseavstand når den ikke er montert på metall (mm)
ANT410 / DTI410 | 15 |
ANT411 / DTI411 | 20 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 10 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 30 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 25 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 40 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 65 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 30 |
ANT600 / DTI600 | 115 |