• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Bildebehandling / Identifikasjon
  3. RFID
  4. ID-merker
  5. E80381

RFID-brikke

E80381

ID-TAG/4,35X3,6/03 - 896 bit

RFID-brikke

E80381

ID-TAG/4,35X3,6/03 - 896 bit

  • RFID-brikke 13,56 MHz – ISO15693
  • Pålitelig koding av transportører og produkter
  • Spesielt kompakte hus for bruk der plassen er begrenset
  • ce
  • ukca
Applikasjon
Installasjon Installasjon på metalliske- og ikke-metalliske materialer
Driftstemperatur (aktiv) [°C] -40,00...85,00
Temperaturtopp (passiv) [°C] 125,00
Elektriske data
Arbeidsfrekvens [MHz] 13,56
Minnestørrelse [bit] 896,00
Minnetype EEPROM
Brikketype ICODE SLIX
Antall blokker 28
Blokkstørrelse [Byte] 4,00
Unikt identifikasjonsnummer [Byte] 8,00
RFID standard ISO 15693
Maks. lesesykluser ubegrenset
Maks. lesesykluser 100000
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -40,00...85,00
Lagringstemperatur [°C] -40,00...125,00
Beskyttelse IP 68
Tester/godkjenninger
Radiogodkjennelse ISO 15693
Mekaniske data
Vekt [g] 1,60
Type montering Installasjon på metalliske- og ikke-metalliske materialer
Dimensjoner [mm] Ø 4,35 / L = 3,60
Materialer PPA GF30; epoxy harpiks potted
Merknader
Antall i forpakning 10,00 stk.
Andre data
Leseavstand når den ikke er montert på metall (mm)
ANT410 / DTI410 4
ANT411 / DTI411 5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 2
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 5
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 5
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 10
ANT513 / DTI513 / DTC510 10
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 -
ANT600 / DTI600 -