• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Bildebehandling / Identifikasjon
  3. RFID
  4. ID-merker
  5. E80383

RFID-brikke

E80383

ID-TAG/D50x3,0/0 FRAM-16kbit

RFID-brikke

E80383

ID-TAG/D50x3,0/0 FRAM-16kbit

  • RFID-brikke 13,56 MHz – ISO15693
  • Pålitelig koding av transportører og produkter
  • Med FRAM-minne – ubegrenset antall lese-/skrivesykluser
  • ce
  • ukca
Applikasjon
Driftstemperatur (aktiv) [°C] -25,00...85,00
Temperaturtopp (passiv) [°C] 90,00
Elektriske data
Arbeidsfrekvens [MHz] 13,56
Minnestørrelse [bit] 16 000,00
Minnetype FRAM
Brikketype MB89R118C
Antall blokker 250
Blokkstørrelse [Byte] 8,00
Unikt identifikasjonsnummer [Byte] 8,00
RFID standard ISO 15693
Maks. lesesykluser ubegrenset
Maks. lesesykluser ubegrenset
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...85,00
Lagringstemperatur [°C] -40,00...90,00
Beskyttelse IP 68; IP 69K
Tester/godkjenninger
Støtmotstand
DIN IEC 68-2-27 40 g 18 ms
Vibrasjonsmotstand
DIN IEC 68-2-6 10 g 10...2000 Hz
Radiogodkjennelse ISO 15693
Mekaniske data
Vekt [g] 9,65
Type montering installasjon på ikke-metalliske materialer; (skruefeste ; kleber seg fast til overflaten)
Dimensjoner [mm] Ø 50,00 / L = 3,00
Materialer PPA svart
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Andre data
Leseavstand når den ikke er montert på metall (mm)
ANT410 / DTI410 15
ANT411 / DTI411 25
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 10
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 / DTM428 45
ANT430 / DTI430 35
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 60
ANT513 / DTI513 / DTI513 / DTC510 80
ANT515 / DTI515 / DTI515 45
ANT600 / DTI600 / DTI600 175
DTC600 190