• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Tilkoblingsteknologi
  3. Jumpkabler
  4. Startkabler for Ethernet
  5. EVC905

Forbindelseskabel

EVC905

VSTGN040MSS0001K04STGN040MSS

Forbindelseskabel

EVC905

VSTGN040MSS0001K04STGN040MSS

  • Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
  • Kabelmantel laget av halogenfritt og flammehemmende materiale
  • Med robust M12-kontakt Industrielt Ethernet
  • Stort driftstemperaturområde og høy beskyttelsesgrad
  • God elektromagnetisk kompatibilitet takket være skjermet kabel
  • ce
  • ukca
Applikasjon
Spesiell egenskap Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Skjermet kabel; Drakjede egnethet
Design Ethernet-kabler, D-kodet
Applikasjon Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Industrielle applikasjoner / Fabrikkautomatisering
Fri for silikon ja
Elektriske data
Driftsspenning [V] 30,00 AC / 60,00 DC
Beskyttelsesklasse III
Maks. nåværende belastning totalt [A] 4,00
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...90,00
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C] -25,00...90,00
Beskyttelse IP 65; IP 67
Mekaniske data
Vekt [g] 104,90
Støpt kroppsmateriale TPU
Materiale mutter messing, forniklet
Drakjede egnethet ja
Drakjede egnethet
bøyeradius for fleksibel bruk min. 10 x kabeldiameter
rejsehastighet maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s2
bøying sykluser > 3 Mio.
torsjonsstamme ± 180 °/m
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling - koble
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: D; Støpt kropp: TPU, svart; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,2 Nm; Skjermet forbindelseskabel: skjerm tilkoblet
Elektrisk tilkobling
Tilkobling Kabel: 1 m, PUR, Halogenfri, grønn, Ø 6,5 mm, beskyttet; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )
Elektrisk tilkobling - koble
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: D; Støpt kropp: TPU, svart; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,2 Nm; Skjermet forbindelseskabel: skjerm tilkoblet