Forbindelseskabel
EVC907
VSTGN040MSS0005K04STGN040MSS
Forbindelseskabel
EVC907
VSTGN040MSS0005K04STGN040MSS
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
- Kabelmantel laget av halogenfritt og flammehemmende materiale
- Med robust M12-kontakt Industrielt Ethernet
- Stort driftstemperaturområde og høy beskyttelsesgrad
- God elektromagnetisk kompatibilitet takket være skjermet kabel
Applikasjon
Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Skjermet kabel; Drakjede egnethet |
---|---|
Design | Ethernet-kabler, D-kodet |
Applikasjon | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Industrielle applikasjoner / Fabrikkautomatisering |
Fri for silikon | ja |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 30,00 AC / 60,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|---|
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C] | -25,00...90,00 |
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 340,20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støpt kroppsmateriale | TPU | ||||||||
Materiale mutter | messing, forniklet | ||||||||
Drakjede egnethet | ja | ||||||||
Drakjede egnethet |
|
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling - koble
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: D; Støpt kropp: TPU, svart; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,2 Nm; Skjermet forbindelseskabel: skjerm tilkoblet |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, grønn, Ø 6,5 mm, beskyttet; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
---|
Elektrisk tilkobling - koble
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: D; Støpt kropp: TPU, svart; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,2 Nm; Skjermet forbindelseskabel: skjerm tilkoblet |