• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Tilkoblingsteknologi
  3. Jumpkabler
  4. Startkabler for Ethernet
  5. EVF552

Ethernet-tilkoblingskabel

EVF552

VSTGN040VAS0005R04STGP040--S

Ethernet-tilkoblingskabel

EVF552

VSTGN040VAS0005R04STGP040--S

  • For bruk i hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien
  • Kabelmantel laget av halogenfritt og flammehemmende materiale
  • Med robust M12-kontakt Industrielt Ethernet
  • Stort driftstemperaturområde og høy beskyttelsesgrad
  • God elektromagnetisk kompatibilitet takket være skjermet kabel
  • ce
  • ukca
  • cul
Applikasjon
Spesiell egenskap Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Skjermet kabel; Drakjede egnethet
Design Ethernet-kabler, D-kodet
Applikasjon Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien
Fri for silikon ja
Elektriske data
Driftsspenning [V] 30,00 AC / 60,00 DC
Beskyttelsesklasse III
Maks. nåværende belastning totalt [A] 1,50
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...100,00
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C] 0,00...80,00
Beskyttelse IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (M12/RJ45-plugg: IP 20)
Mekaniske data
Vekt [g] 347,90
Materialer messing forniklet; hus: PP Halogenfri
Støpt kroppsmateriale PP / PC
Materiale mutter rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Drakjede egnethet ja
Drakjede egnethet
bøyeradius for fleksibel bruk min. 15 x kabeldiameter
rejsehastighet maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s2
bøying sykluser > 1 Mio.
torsjonsstamme ± 180 °/m
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling - koble M12
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: D; Støpt kropp: PP; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,2 Nm
Elektrisk tilkobling
Tilkobling Kabel: 5 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 6,5 mm, beskyttet; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )
Elektrisk tilkobling - koble RJ45
Koblinger: 1 x RJ45, rett; Støpt kropp: PC; kontakter: gullbelagte