• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Analytiske sensorer
  4. Konduktivitetssensorer
  5. LDL220

induktiv konduktivitetssensor

LDL220

IND CONDUCTIVITY HYG G1/2 SC

induktiv konduktivitetssensor

LDL220

IND CONDUCTIVITY HYG G1/2 SC

  • Reduser unøyaktigheter knyttet til en tidsbasert rengjøringsprosess
  • Forbedre prosessytelsen med fleksible målepunkter
  • Kompakt sensordesign av høy kvalitet forhindrer feil og ikke-planlagt nedetid
  • Forenkle installasjons- og igangkjøringsprosessene
  • Tapsfri signaloverføring av måleverdier
Digital møter analog: integrere moderne IO-Link-sensorer på den analoge måten. EIO104 lar deg realisere to analoge signaler fra intelligente IO-Link-sensorer med flere prosessverdier.
  • fcm
  • fda
  • ce
  • ukca
  • ehedg
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger Antall analoge utganger: 1
Prosesstilkobling gjenget tilkobling G 1/2 ekstern tråd tettingskjegle
Applikasjon
Spesiell egenskap gullbelagte kontakter
Medier ledende væsker
Merk på media
vann
melk
CIP væsker
Kan ikke brukes til Se bruksanvisningen, kapittel "Funksjon og egenskaper".
Mediumtemperatur [°C] -25,00...100,00; (< 1 h: 150)
Trykklassifisering [bar] 16,00
Vakuummotstand [mbar] -1 000,00
Elektriske data
Driftsspenning [V] 18,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA] < 100,00
Beskyttelsesklasse III
Beskyttelse mot omvendt polaritet ja
Innkoblingsforsinkelsestid [s] 2,00
Måleprinsipp induktiv
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger Antall analoge utganger: 1
Utganger
Totalt antall utganger 1
Utgangssignal analogt signal; IO-Link
Utgangsfunksjon analog utgang; skalerbar; Utvalg ledningsevne / Temperatur
Antall analoge utganger 1
Analog strømutgang [mA] 4,00...20,00
Maks. last [Ω] 500,00
Måle - / innstillingsområde
konduktivitetsmåling
Måleområde [µS/cm] 100,00...1 000 000,00
Oppløsning [µS/cm]
0...10.000 1
10.000...100.000 10
100.000...1.000.000 100
Temperaturmåling
Måleområde [°C] -25,00...150,00
Nøyaktighet/avvik
konduktivitetsmåling
Nøyaktighet (i måleområdet) 2 % MW ± 25 µS/cm
Drift [%/K] 0,05 %/K MW
Repeterbarhet 1 % MW ± 25 µS/cm
Langsiktig stabilitet 1 % MW ± 25 µS/cm
Temperaturmåling
Nøyaktighet [K] 20...50 °C: < ± 0,2 K; -25...150 °C: < ± 1,5 K
Repeterbarhet [K] 0,2
Oppløsning [K] 0,10
Responstid
konduktivitetsmåling
Responstid [s] < 2,00; (T09; Demping = 0)
Temperaturmåling
Responstid [s] < 40,00; (T09)
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon IO-Link
Overføringstype COM2 (38,4 kBaud)
IO-Links fordeler 1.1
SDCI standard IEC 61131-9
Profiler Measuring Sensor, Identification and Diagnosis
SIO modus nei
Nødvendig hovedporttype A
Prosessdata analog 1,00
Min. prosess syklus tid [ms] 5,60
Støttede DeviceIDs
Type drift DeviceID
default 922
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -40,00...60,00
Lagringstemperatur [°C] -40,00...85,00
Beskyttelse IP 68; IP 69K; (7 dager / 3 m vanndyp / 0,3 bar: IP 68)
Tester/godkjenninger
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Støtmotstand
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Vibrasjonsmotstand
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN] 131,00
Mekaniske data
Vekt [g] 606,20
Materialer rustfritt stål (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM
Materiale (fuktede deler) PEEK
Prosesstilkobling gjenget tilkobling G 1/2 ekstern tråd tettingskjegle
Merknader
Merknader
Merk: Enheten må kun installeres i en prosesstilkobling For G1/2 tetningskegle.
MW = målt verdi
Merk Digital møter analog: integrere moderne IO-Link-sensorer på den analoge måten. EIO104 lar deg realisere to analoge signaler fra intelligente IO-Link-sensorer med flere prosessverdier.
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Tilkobling Koblinger: 1 x M12 (EN 61067-2-101); koding: A; kontakter: gullbelagte