kontinuerlig nivåmåling
LW2720
NON-CONTACT LEVEL TRANSMITTER
kontinuerlig nivåmåling
LW2720
NON-CONTACT LEVEL TRANSMITTER
- 80 GHz-frekvens muliggjør nivåmåling med millimeterpresisjon på opptil 10 meter
- Berøringsfritt måleprinsipp: ingen funksjonsfeil på grunn av avleiringer eller slitasje
- Sertifisert for bruk i hygieniske områder
- Enkel installasjon og vedlikeholdsfri drift
- Fjerninnstilling av sensorparameter og nivåovervåking via tilkobling til IT-systemet
- Intuitivt oppsett og visualisering av de målte dataene ved hjelp av ifm Vision Assistant-programvaren
En IO-Link-master og en parameterinnstillingsprogramvare (f.eks. Moneo eller LR DEVICE) kreves for innledende oppsett.
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1 |
---|---|
Prosesstilkobling | G 1 Aseptoflex Vario |
Applikasjon
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter | |
---|---|---|
Dielektrisk konstant av mediet | ≥ 2 | |
Anbefalte medier | vann; Vannholdige medier | |
Mediumtemperatur [°C] | -40,00...150,00; (se diagram:) | |
Maksimal hastighet på endring av nivå [mm/s] | 200,00 | |
Trykklassifisering [bar] | 8,00 | |
Merknad om trykkvurdering |
|
|
Vakuummotstand [mbar] | -1 000,00 | |
MAWP (for applikasjoner i henhold til CRN) [bar] | 8,00 | |
Radiogodkjenning for | EU/RED; Storbritannia; Sør-Korea; USA; Canada; Australia; New Zealand; Vietnam; Singapore | |
Merknad om radiogodkjenning |
|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 18,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 80,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | < 15,00 |
Måleprinsipp | FMCW (80 GHz teknologi); frekvensområde 77 - 81 Hz |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1 |
---|
Utganger
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal; analogt signal; IO-Link |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antall digitale utganger | 1; (2 parameteriserbar) |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 50,00 |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00, invertible; (skalerbar) |
Maks. last [Ω] | 43,5 * (Ub – 18) + 600 Ω |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måle - / innstillingsområde
Måleområde [m] | 10,00; (se diagram:) |
---|---|
Samplingsfrekvens [Hz] | > 3,00 |
Nøyaktighet/avvik
Nøyaktighet |
|
|
---|---|---|
Oppløsning [mm] | 1 | |
Null signal (strøm) [mA] | 3,8 | |
Fullt signal (strøm) [mA] | 20,5 | |
Temperaturavvik per 5 år | ± 1 mm |
Responstid
Responstid [ms] | 330,00 |
---|
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||
Profiler | Smart Sensor ED2: SSCs (0x8001), Measuring Sensor (0x000A) | ||||
SIO modus | ja | ||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||
Prosessdata analog | 1,00 | ||||
Behandle data binær | 2,00 | ||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 6,00 | ||||
Støttede DeviceIDs |
|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...80,00 | |
---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...90,00 | |
Beskyttelse | IP 68; IP 69K |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||
Vibrasjonsmotstand |
|
||
MTTF [ANN] | 330,00 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 727,15 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PA; FKM; FVMQ |
Materiale (fuktede deler) | PTFE; EPDM |
Prosesstilkobling | G 1 Aseptoflex Vario |
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene | < 0,76 |
Merknader
Merk | En IO-Link-master og en parameterinnstillingsprogramvare (f.eks. Moneo eller LR DEVICE) kreves for innledende oppsett. |
---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|
Diagrammer og grafer
Vinkel av stråling
|
|
---|
|
|
---|
|
|
---|