• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Bildebehandling / Identifikasjon
  3. Synssensorer
  4. 2D-synssensorer for gjenkjenning og inspeksjon av objekter
  5. O2V125

Objektinspeksjonssensor

O2V125

O2VIRNKG/O/V/GM/E1/E2/T

Objektinspeksjonssensor

O2V125

O2VIRNKG/O/V/GM/E1/E2/T

  • For å sjekke tilstedeværelse, størrelse, plassering eller fullstendighet
  • Pålitelig deteksjon av avvik i form eller endringer i farge
  • Frittstående enhet med integrert belysning
  • Intuitiv, brukervennlig håndtering
  • Høyytelses Ethernet-grensesnitt for dataoverføring
For 8-polet stikkontakter er kjernefargene ikke standardisert. Vær oppmerksom på ledningen til sensoren og stikkontaktene(se datablad).
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktegenskaper
Type av lys infrarødt lys
Bildeoppløsning [px] 640,00 x 480,00
Maks. lesehastighet [Hz] 20,00
Elektriske data
Driftsspenningstoleranse [%] 10,00
Driftsspenning [V] 24,00 DC
Strømforbruk [mA] 300,00
Beskyttelsesklasse III
Beskyttelse mot omvendt polaritet ja
Type av lys infrarødt lys
Bølgelengde [nm] 850,00
Bildesensor CMOS-bildesensor svart/hvit
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger Antall digitale innganger: 2; Antall digitale utganger: 5
Innganger
Utløser 24 V NPN (IEC 61131-2 Typ 1); intern
Antall digitale innganger 2
Input krets av digitale innganger 24 V PNP; (konfigurerbar; IEC 61131-2 Typ 1)
Utganger
Totalt antall utganger 5
Antall digitale utganger 5; (konfigurerbar)
Utgangsfunksjon 24 V NPN
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] 2,00
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] 100,00
Beskyttelse mot kortslutning ja
Overbelastningsbeskyttelse ja
Deteksjonsområde
Synsfeltstørrelse [mm]
Driftsavstand synsfelt Minste påvisbare objekt Oppløsning
75 15 x 11 0,08 0,02
100 20 x 15 0,12 0,03
200 40 x 30 0,25 0,063
400 80 x 60 0,52 0,13
1000 200 x 150 1,25 0,313
2000 400 x 300 2,53 0,633
Bildeoppløsning [px] 640,00 x 480,00
Maks. lesehastighet [Hz] 20,00
Programvare / programmering
Alternativer for parameterinnstilling via to trykknapper og 10-segment-skjerm eller via PC / bærbar PC med driftsprogramvare
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon Ethernet
Ethernet
Antall Ethernet-grensesnitt 1
Transmisjonstandard 10Base-T; 100Base-TX
Overføringshastighet 10; 100
Protokoll TCP/IP; EtherNet/IP
Fabrikkinnstilling
IP-adresse: 192.168.0.59
delnettverksmaske: 255.255.255.0
gatewayens IP-adresse: 192.168.0.201
MAC-adresse: se typeskilt
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -10,00...60,00
Lagringstemperatur [°C] -40,00...85,00
Beskyttelse IP 67
Tester/godkjenninger
EMC
stråling av interferens EN 61326
immunitet EN 61326
Støtmotstand
EN 60947-5-2, 7.4.1
IEC 60068-2-27
Vibrasjonsmotstand
EN 60947-5-2, 7.4.2
IEC 60028-2-6
Mekaniske data
Vekt [g] 466,50
Dimensjoner [mm] 60,00 x 42,00 x 59,00
Materialer hus: diecast zinc pulverlakkert; frontlinse: glass; LED-vindu: PC
Displayer/driftselementer
Display
Funksjon 3 x LED, grønn
koblingsstatus 4 x LED, gul
10-segment skjerm, 4-sifret
Tilbehør
Tilbehør (valgfritt)
Driftsprogramvare
Monteringstilbehør
Merknader
Merknader
driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht cULus
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling - Ethernet
Koblinger: 1 x M12; koding: D
Elektrisk tilkobling - Prosesstilkobling
Koblinger: 1 x M12; koding: A