• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Bildebehandling / Identifikasjon
  3. Synssystemer 
  4. Synssystemer 
  5. O3R225

3D-kamera

O3R225

O3RIOOKG/2D3D/ZN/O/W/105

3D-kamera

O3R225

O3RIOOKG/2D3D/ZN/O/W/105

  • ce
  • ukca
Produktegenskaper
Bildeoppløsning [px] 1 280,00 x 800,00
Bildeoppløsning 3D [px] 224,00 x 172,00
Blendervinkel [°] [°] 128,00 x 80,00
Åpningsvinkel 3D [°] 105,00 x 78,00
Bilderepetisjonsfrekvens [Hz] 20
Bilderepetisjonsfrekvens 3D [Hz] 20
Elektriske data
Driftsspenning [V] 19,20...28,80 DC
Maks. strømforbruk [mA] 800,00
Strømforbruk [W] 8,60; ((FPS x 0,32) + 2,2; FPS = Framerate Head)
Bildesensor PMD 3D ToF-Chip / 2D Chip
Innvendig belysning ja; (infrarød: 940 nm usynlig stråling)
Deteksjonsområde
Bildeoppløsning [px] 1 280,00 x 800,00
Bildeoppløsning 3D [px] 224,00 x 172,00
Blendervinkel [°] [°] 128,00 x 80,00
Åpningsvinkel 3D [°] 105,00 x 78,00
Bilderepetisjonsfrekvens [Hz] 20
Bilderepetisjonsfrekvens 3D [Hz] 20
Grensesnitt
Transmisjonstandard FPD-Link
Kontakttype HFM (Mini-Fakra)
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -10,00...40,00
Lagringstemperatur [°C] -40,00...85,00
Beskyttelse IP 54
Tester/godkjenninger
EMC
EN IEC 61000-64 stråling av interferens / bolig-, kommersielle- og lettindustrimiljøer
EN IEC 61000-6-2 immunitet / industrielle miljøer
Støtmotstand
EN 60068-2-27 50 g / (11 ms) ikke repeterende
EN 60068-2-27 40 g / (6 ms) repeterende
Vibrasjonsmotstand
EN 60068-2-6 2 g / (10...150 Hz)
EN 60068-2-64 2,3 g RMS / (10...500 Hz)
Laserbeskyttelsesklasse 1
Merknader om laserbeskyttelse
Forsiktighet: laserlys
laser klasse: 1
EN / IEC60825-1:2014
Samsvarer med 21 CFR 1040 med unntak av avvik i Henhold Til Laser Notice no. 50, datert juni 2007.
Elektrisk beskyttelse
EN 61010-2-201 strømforsyning kun fra PELV-kretser
Mekaniske data
Vekt [g] 170,90
Dimensjoner [mm] 90,00 x 31,00 x 26,00
Materialer hus: diecast zinc belagt; Dekke: PMMA; vindu: glass / PMMA; baksiden av huset: aluminium belagt
Tiltrekkingsmoment [Nm] < 0,80
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Koblinger: Dual-HFM
Andre data
Synsfeltstørrelse
avstand [m] Lengde [m] Bredde [m]
1,00 2,60 1,70
2,00 5,20 3,35
3,00 7,80 5,05
4,00 10,40 6,70
repeterbarhet av avstandsmålingen for en individuell piksel
måleområde/avstand [m] repeterbarhet av de målte avstandsverdiene for grå objekter (18 % reflektivitet) [mm] Nøyaktighet [mm]
typisk verdi typisk verdi
0...1 ± 7 ± 9
1...2 ± 15 ± 10
2...3 ± 30 ± 12
3...4 ± 51 ± 13
objekt i bildets midtpunkt
Omgivelsestemperatur 20° C
målt ved en reflektivitet på 18–90 %
Repeterbarheten kan optimaliseres med filterfunksjoner
Temperatur drift
Temperaturspenn -10...40 °C
Temperatur drift [mm/K] 0,1