• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Fotoceller
  4. Alle fotoelektriske sensorer
  5. OGD551

Fotoelektrisk avstandssensor

OGD551

OGDLF8KG/IO-LINK/US

Fotoelektrisk avstandssensor

OGD551

OGDLF8KG/IO-LINK/US

  • Liten kompakt design med standard M18-gjenger og PMD time-of-flight-teknologi
  • Måling til nærmeste millimeter og overvåking av avstander i løpsprosessen
  • Fargeuavhengig utvalg
  • Samtidig utgang av avstandsverdi og reflektivitet for økt prosesspålitelighet
  • Praktisk betjening via knapper eller parameterinnstilling via IO-Link
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Produktegenskaper
Type av lys rødt lys
Laserbeskyttelsesklasse 1
Hus rektangulær med M18-gjenger
Elektriske data
Driftsspenning [V] 18,00...30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
Strømforbruk [mA] 45,00; (24 V)
Beskyttelsesklasse III
Beskyttelse mot omvendt polaritet ja
Type av lys rødt lys
Bølgelengde [nm] 650,00
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1
Innganger
Innganger Laser På / Av
Utganger
Totalt antall utganger 2
Elektrisk design PNP/NPN; (parameteriserbar)
Antall digitale utganger 2
Utgangsfunksjon 2 x normalt åpen / normalt lukket; (parameteriserbar)
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] 100,00
Antall analoge utganger 1
Analog strømutgang [mA] 4,00...20,00; (IEC 61131-2)
Maks. last [Ω] 250,00
Analog spenningsutgang [V] 0,00...10,00; (IEC 61131-2)
Min. last motstand [Ω] 5 000,00
Beskyttelse mot kortslutning ja
Type kortslutningsbeskyttelse pulsert
Overbelastningsbeskyttelse ja
Driftsmodus: FINE
Koblingsfrekvens DC [Hz] 20,00
Driftsmodus: STD
Koblingsfrekvens DC [Hz] 40,00
Driftsmodus: FAST
Koblingsfrekvens DC [Hz] 60,00
Deteksjonsområde
Maks. lysflekk diameter [mm] 5,00
Lyspunkt dimensjoner refererer til ved maksimal rekkevidde
Bakgrunn undertrykkelse [m] < 20,00
Måle - / innstillingsområde
Innstilling av gjenstandsreflektivitet [%] 6,00...900,00; (refleksjon; 6 % svart papir; 100 % hvitt papir)
Driftsmodus: FINE
Måleområde [m] 0,05...2,00
Samplingsfrekvens [Hz] 60,00
Driftsmodus: STD
Måleområde [m] 0,05...2,00
Samplingsfrekvens [Hz] 120,00
Driftsmodus: FAST
Måleområde [m] 0,05...1,00
Samplingsfrekvens [Hz] 180,00
Programvare / programmering
Alternativer for parameterinnstilling Avstand / reflektivitet; hysterese / vindu; Sensitivität; strøm/spenning utgang; Sekvensmodulering for å unngå gjensidig interferens fra lignende sensorer
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon IO-Link
Overføringstype COM2 (38,4 kBaud)
IO-Links fordeler 1.1.3
SDCI standard IEC 61131-9
Profiler Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis
SIO modus ja
Nødvendig hovedporttype A
Min. prosess syklus tid [ms] 5,00
IO-Link prosessdata (syklisk)
Funksjon bit lengde
Prosessverdier 2 x 16
Enhetsstatus 4
binær veksling informasjon 2
IO-Link-funksjoner (acyclical) applikasjonsspesifikk tagg; driftstimer teller; bytte syklusteller
Støttede DeviceIDs
Type drift DeviceID
default 1582
Merk
For ytterligere informasjon vennligst se IODD PDF-filen under "Nedlastinger"
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...55,00
Merknad om omgivelsestemperatur
I omgivelsestemperaturer < -10 °C er det nødvendig med oppvarmingstid.
Laseren er av.
Lagringstemperatur [°C] -30,00...80,00
Beskyttelse IP 65; IP 67
Tester/godkjenninger
EMC
EN 60947-5-2
Laserbeskyttelsesklasse 1
Merknader om laserbeskyttelse
Forsiktighet: laserlys
laser klasse: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
Samsvarer med 21 CFR 1040 med unntak av avvik i Henhold Til Laser Notice no. 50, datert juni 2007.
MTTF [ANN] 258,00
Ul godkjenning
Ta -25...60 °C
Kapslingstype Type 1
strømforsyning Class 2
Filnummer UL E174191
Mekaniske data
Vekt [g] 134,80
Hus rektangulær med M18-gjenger
Dimensjoner [mm] 61,70 x 22,50 x 45,20
Gjengebetegnelse M18 x 1,00
Materialer hus: rustfritt stål (1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; frontlinse: PMMA
Linsejustering sidelinse
Displayer/driftselementer
Display
koblingsstatus 2 x LED, gul
1 x alfanumerisk skjerm, 4-sifret
Driftselementer
3 trykknapp
Tilbehør
Varer som leveres
låsemuttere:: 2
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Tilkobling Koblinger: 1 x M12; koding: A
Diagrammer og grafer
a: sensor
b: gjenstand
c: bakgrunn
x: avstandssensor/objekt [mm]
y: min. avstand objekt/bakgrunn [mm]
Hysteresegraf for avstandsmåling / driftsmodus: FINE
1: Bakgrunn hvilken som helst (6...90 % remisjon)
2: Hvit bakgrunn (90 % remisjon)
Hysteresegraf for avstandsmåling / driftsmodus: STD
1: Bakgrunn hvilken som helst (6...90 % remisjon)
2: Hvit bakgrunn (90 % remisjon)
Hysteresegraf for avstandsmåling / driftsmodus: FAST
1: Bakgrunn hvilken som helst (6...90 % remisjon)
2: Hvit bakgrunn (90 % remisjon)
1: lyst
2: mørk
A: Koblingspunkt
B: tilbakestillingspunkt
x: objgjenstand lysstyrke ( objekt refleksjon )
y: min. reflektivitet forskjell å bli oppdaget trygt
hysteresekurve for objektreflektivitet
Andre data
Parameter Innstillingsområde Fabrikkinnstilling
SEL1 Dist / Refl Dist
OU1 Hno, Hnc, Fno, Fnc.OFF Hno
SP1 [mm] 50...2000 1000
SP1 [%] 6...900 10
nSP1 [mm] 50...2000 900
FSP1 [cm] 50...2000 1100
SF1 [mm] 10...500 50
bSP1 [%] 6...900 40
dSP1 [%] 6...900 30
SF1 [%] 1...100 10
dS1 [s] 0…0,1…5 0
dr1 [s] 0…0,1…5 0
SEL2 Dist / Refl Dist
OU2 Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF Hno
SP2 [cm] 50…2000 2000
SP2 [%] 6…900 6
ASP [mm] 0…2200 0
ASP [%] 0…999 0
AEP [mm] 0…2200 2000
AEP [%] 0…999 100
nSP2 [mm] 50…2000 1800
FSP2 [mm] 50…2000 2000
SF2 [mm] 10…500 50
bSP2 [%] 6…900 20
dSP2 [%] 6…900 10
SF2 [%] 1…100 10
dS2 [s] 0…0,01...5 0
dr2 [s] 0…0,01...5 0
dSO [s] 0…0,01...5 0,1
diS On / OFF On
colr rEd; GrEn; r1ou; G1ou; r2ou; G2ou; r-12; G-ou G1ou
P-n PNP,NPN PNP
OPEr (operating mode) FINE,STD, FAST FINE
SEQ auto; S1...S5 auto
Verdiene gjelder på
Overflødig lys på objektet < 10 klx
konstant omgivelsesforhold 23 °C / 960 hPa
minimum strøm-på tid i minutter 15