• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Fotoceller
  4. Alle fotoelektriske sensorer
  5. OMH555

Fotoelektrisk avstandssensor

OMH555

OMHLF8KG/IO-Link/US

Fotoelektrisk avstandssensor

OMH555

OMHLF8KG/IO-Link/US

  • Optisk avstandsmåling i mikrometerområdet
  • To koblingsutganger
  • Egnet for høyfrekvente applikasjoner
  • Tre driftsmoduser og en robust, kompakt design muliggjør et bredt spekter av bruksområder
  • Visualisering av avstandsverdien via IO-Link
  • Praktisk betjening via knapper eller parameterinnstilling via IO-Link
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Produktegenskaper
Type av lys rødt lys
Laserbeskyttelsesklasse 1
Hus rektangulær
Elektriske data
Driftsspenning [V] 10,00...30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
Strømforbruk [mA] < 30,00
Beskyttelsesklasse III
Beskyttelse mot omvendt polaritet ja
Innkoblingsforsinkelsestid [s] < 0,30
Type av lys rødt lys
Bølgelengde [nm] 630,00
Typ. levetid [h] 50 000,00
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger Antall digitale innganger: 1; Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1
Innganger
Innganger Laser På / Av
Antall digitale innganger 1
Utganger
Totalt antall utganger 2
Elektrisk design PNP/NPN; (parameteriserbar)
Antall digitale utganger 1
Utgangsfunksjon normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] 2,20
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] 100,00
Koblingsfrekvens DC [Hz] 150,00
Merknader om svitjefrekvens [Hz]
standard
Antall analoge utganger 1
Analog strømutgang [mA] 4,00...20,00; (IEC61131-2)
Maks. last [Ω] 500,00
Analog spenningsutgang [V] 0,00...10,00; (IEC 61131-2)
Min. last motstand [Ω] 5 000,00
Beskyttelse mot kortslutning ja
Overbelastningsbeskyttelse ja
Deteksjonsområde
Rekkevidde justerbar ja
Maks. lysflekk diameter [mm] 1,00
Lyspunkt dimensjoner refererer til ved maksimal rekkevidde
Måle - / innstillingsområde
Måleområde [m] 0,05...0,50; (6...90% remisjon)
Nøyaktighet/avvik
Temperatur kompensasjon ja
Linearitetsfeil for analog utgang [%] ±0,22
Merknader om nøyaktighet / avvik De angitte verdiene nås etter en oppvarmingstid på 20 minutter.
Måleområde (50...300 mm)
Repeterbarhet [mm] 0,30
Oppløsning [mm] 0,3
Måleområde (300...500 mm)
Repeterbarhet [mm] 1,00
Oppløsning [mm] 0,5
Programvare / programmering
Alternativer for parameterinnstilling hysterese / vindu / 2-punkts; Inn- og utkoblingsforsinkelse; slå på operasjoner; Lær funksjon; filter; lys-på/mørk-på-modus; laseravkobling; Type drift
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon IO-Link
Overføringstype COM2 (38,4 kBaud)
IO-Links fordeler 1.1
SDCI standard IEC 61131-9
Profiler Measuring and Switching Sensor, 1 channel, Identification and Diagnosis, Sensor Control, Teach two value, Locator, ProductURI
SIO modus ja
Nødvendig hovedporttype A
Min. prosess syklus tid [ms] 3,20
IO-Link prosessdata (syklisk)
Funksjon bit lengde
Prosessverdier 16
Enhetsstatus 4
binær veksling informasjon 2
IO-Link-funksjoner (acyclical) applikasjonsspesifikk tagg; driftstimer teller
Støttede DeviceIDs
Type drift DeviceID
default 1571
Merk
For ytterligere informasjon vennligst se IODD PDF-filen under "Nedlastinger"
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] 0,00...60,00
Lagringstemperatur [°C] -10,00...65,00
Beskyttelse IP 65; IP 67
Tester/godkjenninger
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / plast
8 kV AD / metall
EN 61000-4-3 HF utstrålt 10 V/m
EN 61000-4-6 HF ledet 10 V
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 55011 klasse B
Vibrasjonsmotstand
EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz 1 mm amplitude, oscillasjonsperiode 5 min., 30 min. per akse ved resonans eller 55 Hz
Støtmotstand
EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms halv-sinus; 3 støt hver i hver retning av de 3 koordinataksene
Laserbeskyttelsesklasse 1
Merknader om laserbeskyttelse
Forsiktighet: laserlys
laser klasse: 1
EN/IEC 60825-1 2007
EN/IEC 60825-1 2014
Samsvarer med 21 CFR 1040 med unntak av avvik i Henhold Til Laser Notice no. 50, datert juni 2007.
MTTF [ANN] 552,00
Ul godkjenning
strømforsyning Class 2
Mekaniske data
Vekt [g] 127,30
Hus rektangulær
Dimensjoner [mm] 51,00 x 51,00 x 17,00
Materialer hus: diecast zinc; frontlinse: plast
Tiltrekkingsmoment [Nm] 5,00
Displayer/driftselementer
Display
koblingsstatus 1 LED, gul
forsyningsspenningen 1 LED, grønn
Driftsmodus 4 LED, hvit
Lær funksjon ja
Merknader
Merknader
driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht cULus
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Tilkobling Koblinger: 1 x M12; koding: A